dryspin® 螺母和螺桿

在世界上最大的螺桿線上商店

線上商店

線上商店

配置程式和下載

下載

資訊/常見問題

FAQ常見問題

應用

應用

dryspin® 螺桿技術概覽

免上油螺母

免上油螺母

  • 七種不同材質
  • 摩擦係數低、效率高
  • 採購成本降低高達 50.9%
螺桿

螺桿

  • 高導程螺紋、梯形螺紋與公制螺紋
  • 不銹鋼、鋼或陽極氧化鋁
  • 使用壽命延長最多 30%
特殊型號及配件

特殊幾何圖形 & 配件

  • 適用於任何應用的特殊類型
  • 螺母和螺桿零組件
  • 我們的專家將很樂意為您提供建議

關於螺桿科技的有趣內容

傳統 DIN 103 的替代品

  • 產品使用壽命長
  • 更嚴格的製造公差
  • 運行更順暢
  • 振動較小
尺寸表

螺桿技術尺寸表

  • 隨時獲取最新展會資訊
  • 清晰區分高導程螺紋與梯形螺紋
  • 直徑 4 - 50 mm,節距 0.5 - 100 mm
  • 您的專屬聯絡人
尺寸表

梯形螺紋和ACME螺紋

ACME 螺紋

dryspin® 螺桿技術的部落格文章

部落格文章

魚眼球頭螺桿傳動與 dryspin ®螺桿傳動

  • 即使行程較短也可免保養
  • 100 % 潤滑類型、維護和耐腐蝕
  • 重量減輕高達 34.4%,採購成本降低高達 61.5%
  • 運行安靜,具備減振特性
效率

免潤滑螺紋更衛生

醫學產業中的螺桿科技

線上配置客戶專屬的螺桿科技類型

DGE

螺桿傳動專家

  • 為您的應用選擇完美的螺桿驅動器
  • 產品持續計算所需配置
  • PDF 下載,包含申請的所有詳細資訊
DSK

螺桿配置器

  • 無需 CAD 軟體的單獨插針加工
  • 2D尺寸圖和3D步驟文件,直接線上生成
  • 線上訂購並立即計算價格

dryspin® 螺桿科技

dryspin® 螺桿測試實驗室

螺桿科技

精選應用實例

螺桿科技

螺桿科技的永續發展性