聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自潤軸承iglidur® J350 - 材料資料

材料表

綜合特徵 單位 iglidur® J350軸承 試驗方法
密度 g/cm³ 1,44
顏色 黃色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 0,3 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 1,6
表面摩擦係數的、動態、對鋼 µ 0,01 - 0,20
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,45

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 2.000 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 55 DIN 53452
抗壓強度 MPa 60
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 60
邵氏D硬度 80 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +180
短暫運行時的最高溫度 °C +220
工作溫度下限 °C -100
導熱率 W/m x K 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C時) K-1 x 10-5 7 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1010 DIN 53482
表01:材質資料




圖01:安裝在鋼軸承座中鋼軸上的1 mm壁厚自潤軸承iglidur® J350軸承,在20℃下幹運轉的允許PV值。

X = 表面速度 [m/s]
Y = 載入 [MPa]

 

iglidur® J350具有良好的耐磨性、靈活性和耐高溫性,是用途非常廣泛的iglidur®材質。

圖02:最大建議表面壓力與溫度的關係(20°C時60 MPa)

X = 溫度 [°C]
Y = 載入 [MPa]

 

表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

 
力學性能

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur®J350 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。

自潤軸承iglidur® J350滑動軸承適合中高負載應用。 圖03顯示了在溫度影響下的形變。 此處顯示了材料受短期壓力的性能。 只有當負載超過60 MPa時,其性能在不同環境溫度下的差異才變得明顯。

最大表面速度

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1,3 1 4
短期 3 2,3 8
表格02:最大表面速度

允許的表面速度

自潤軸承iglidur® J350軸承非常適合中低速旋轉和擺動應用。 其磨損率在旋轉應用中較好。 自潤軸承iglidur® J350也很適合直線運動。

iglidur® J350軸承 應用溫度
較低 -100°C
較高,長期 +180 °C
較高,短期 +220 °C
額外的軸向固定 +140 °C
表03:溫度限制

溫度

軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 iglidur® J350 軸承的磨損率在高溫下變化很小。 有時磨損甚至會在 100°C 時減少。 溫度超過 +140°C 時,建議採取額外的固定措施。

表格04:摩擦係數取決於表面速度,p = 1 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數µ

 

表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0,01 m/s

X = 載入 [MPa]
Y = 摩擦係數µ

 
摩擦與磨損

iglidur® J350 搭配鋼軸在乾運行中的摩擦係數非常好。 其會在表面速度增高後顯著下降。 因此軸承在高表面速度的連續運轉中使用壽命更長。 圖 04 表明了這一關係。 特別當負載高於 2 MPa 時,iglidur® J350 軸承在旋轉應用中明顯優於其他軸承。

表格06: 摩擦係數取決於軸表面(Cf53軸)

X = 軸表面光潔度RA [μm]
Y = 摩擦係數μ

 
軸材料

表格2.6和2.7顯示了與不同軸材料的測試結果。 自潤軸承iglidur® J350滑動軸承適合各種滑動搭配材料。 但自潤軸承iglidur® J350搭配V2A的磨損測試資料格外顯著。 很少能有軸承材料適合搭配不銹鋼(V2A)軸並實現最佳的磨損率。 軸承搭配硬質陽極化鋁軸時也有出色的耐磨測試結果。 如果您所需的軸材料不在此內,請隨時聯繫我們

自潤軸承iglidur® J350 幹摩擦 油脂
摩擦係數 μ 0,1–0,2 0,09 0,04 0,04
表格04: 自潤軸承iglidur® J350在鋼軸上的摩擦係數 (Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖 07:搭配不同材質進行旋轉時的磨損

圖 07:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

 
 

阻力
酒精 +
碳氫化合物 + 到 0
脂肪、油,無添加劑 +
燃油 +
稀酸 +
強酸 + 到 0
稀堿 +
強鹼 +
+ 高抗性     0 有條件抗性      - 無抗性. 表格05:自潤軸承iglidur® J350的化學抗性

導電性能

自潤軸承iglidur® J350軸承電絕緣。

電阻率 > 1013 Ωcm
抗表面 > 1010 Ω

耐化學性

自潤軸承iglidur® J350滑動軸承耐稀酸和稀堿、乙醇、洗滌劑和潤滑劑。 自潤軸承iglidur® J350不耐酯、酮、氯代烴、芳香族和高極性溶劑。

放射線

iglidur® J350軸承可承受強度高達2 · 10² Gy的輻射。

抗UV

自潤軸承iglidur® J350軸承部分抗紫外線。

真空

在真空中,自潤軸承iglidur® J350軸承的脫氣程度很低。 真空應用僅適合於幹運行軸承

最大吸濕率(
在23°C和50% r.h.的情況下 0,3 重量-%
最大吸水率 1,6 重量-%
表格06: 自潤軸承iglidur® J350的吸濕性

吸濕性對滑動軸承的影響

圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

 
吸濕性

自潤軸承iglidur® J350的吸水性很低,如果使用標準軸承,其吸水性可忽略不計。 自潤軸承iglidur® J350的吸水飽和點不超過1,6%。

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® J350
E10 [毫米]
外殼H7
[毫米]
最大為3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 到 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 到 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 到 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 到 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 到 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

表07:符合 ISO 3547-1的壓配後重要公差。

安裝公差

iglidur® J350 軸承是用於推薦最小公差為 h9 的軸的標準軸承。 軸承用於壓配到公差為 h7 的軸承座中。 安裝在標稱直徑的軸承座中後,軸承的內徑自動調整到 F10 公差。 對於某些尺寸的產品,其公差與壁厚的關係和此表存在差異(請查看交付計畫)