聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自潤軸承iglidur® W300 - 材料資料

性能表

綜合特徵 單位 iglidur® W300 試驗方法
密度 g/cm³ 1,24
顏色 黃色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 1,3 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 6,5
表面摩擦係數的、動態、對鋼 µ 0,08 - 0,23
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,23

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 3.500 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 125 DIN 53452
抗壓強度 MPa 61
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 60
邵氏D硬度 77 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +90
短暫運行時的最高溫度 °C +180
工作溫度下限 °C -40
導熱率 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C) [K-1 x 10-5] 9 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1012 DIN 53482
表01:材質資料

iglidur® W300 的容許 pv 值




圖01:安裝在鋼軸承座中鋼軸上的1 mm壁厚自潤軸承iglidur® W300軸承,在20℃下幹運轉的允許PV值。

X=表面速度 [m/s]
Y=載入[MPa]

 


 
iglidur® W300 具有出色的耐磨性,即使與粗糙的軸或研磨性極強的周圍介質一起使用也是如此。 在 iglidur® 系列的所有材質中,這種材質對外部影響的承受力最強。

表格02: 推薦的最大表面壓力取決於溫度(60°C時為20 Mpa)

X = 溫度[°C]
Y =載入 [MPa]

 

表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[m/s]

 
力學性能

隨著溫度的升高,iglidur® W300 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一逆相關關係。 推薦的最大表面壓力是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。


 
 
 
 
 
雖然彈性很高,但iglidur® W300仍具有很強的抗壓強度。 表格03說明了iglidur® W300在承受徑向載荷時的彈性變形 在60 MPa的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變不超過3%。

最大運行速度

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1 0,7 4
短期 2,5 1,8 6

表格02:最大表面速度

允許表面速度

即使表面速度更高,iglidur® W300 軸承的摩擦係數也不會增加。 因此,與其他材質相比,它能獲得稍高的表面速度,例如高達 1.5 米/秒的旋轉和高達 5 米/秒的直線運動。 由於非凡的耐磨性,在高速長期應用中軸承磨損仍然很低。 iglidur® W300 軸承可在不太光滑的硬化軸上實現極高的速度。

溫度極限

iglidur® W300 運行溫度
較低 - 40 °C
較高,長期 + 90 °C
較高,短期 + 180 °C
額外的軸向固定 + 60 °C

表格03:自潤軸承iglidur® W300溫度限制

溫度

iglidur® W300 軸承甚至在最高允許應用溫度下仍保持非凡的耐磨性,而且不會在低溫環境下變脆。 溫度超過 +60°C 時,建議採取額外的固定措施。

iglidur® W300 幹摩擦 油脂
摩擦係數 µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

表格03:自潤軸承iglidur® W300溫度限制

摩擦係數與磨損

與耐磨性類似,摩擦係數 µ 會隨著負載的變化而改變。 相對於其他 iglidur® 材質,iglidur® W300 的摩擦係數在更高的圓周速度中一直較低。

圖04:摩擦係數與表面速度的關係,負載p = 0.75 MPa,Cf53軸

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數µ

 

表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0.01 m/s
 
X = 載入 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ

 
搭配不同軸材質時的磨損情況

圖 06:搭配各種軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

 
軸材料

在很大程度上,摩擦和磨損也會互相影響。 太過光滑的軸會同時提高摩擦係數和磨損。 光滑的軸會帶來粘滑危險。 粘滑效應的尖銳噪音往往是由於軸太光滑而造成的。 0.4 至 0.5 微米的軸表面光潔度為最佳。 對於 iglidur® W300,該表面光潔度下的耐磨性依然很好,因為摩擦依最低值而定。 圖 06 顯示了搭配不同軸材質的測試結果。 在高負載應用中,應選擇硬化軸。 如果這裡沒有您預定的軸材質,請聯繫我們。
 

擺動和旋轉應用中的磨損情況

圖 07:在旋轉或擺動運動中搭配 CF53 軸材料時,磨損與負載的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 旋轉
B = 擺動

 
 

阻力
酒精 + to 0
碳氫化合物 +
脂肪、油,無添加劑 +
燃油 +
稀酸 0 to -
強酸 -
稀堿 +
強鹼 0
+ 可承受      0 可部分承受      - 不可承受
所有規格均針對室溫[+20°C]環境 表05:自潤軸承iglidur® W300的耐化學性


導電性能

具體的體電阻值 > 1013 Ωcm
面電阻值 > 1012 Ω

化學抗性

自潤軸承iglidur® W300軸承對化學品有很好的耐受性。 其可以耐大多數潤滑劑。 自潤軸承iglidur® W300不受大多數有機和無機弱酸的腐蝕。

抗輻射性能

iglidur®自潤式軸承 W300軸承可承受強度高達3 · 102 Gy的輻射。

抗UV性能

igubal® W300 滑動軸承永久性地抗紫外線。 輕微的顏色變化僅對特性產生微不足道的影響。

真空

在真空中,iglidur®W300 滑動軸承會脫氣。 只能有限制地用於真空中。

導電性能

自潤軸承iglidur® W300滑動軸承電絕緣。

最大吸濕率(
在+23°C/50%相對濕度下 F 重量的.0,2 %
最大吸水率 重量的.0,4 %

表06:吸水率

吸濕性對滑動軸承的影響

圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

 
吸濕性/吸水性

自潤軸承iglidur® W300軸承在標準氣候條件下的吸濕性約為重量的1.3 -%。 水中的飽和度為 6,5 % 應根據環境影響予以考慮。

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® W300
E10 [毫米]
外殼H7
[毫米]
最大為3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 to 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
>120至180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:符合ISO 3547-1的iglidur® W300軸承在壓入後的重要公差。

安裝公差

iglidur®自潤式軸承 W300軸承是適用於公差為h的軸的標準軸承(建議的最小公差為h9) 該型號軸承是為公差為h7的基座軸承的壓配合而開發設計的 通過常規的尺寸安裝到基座軸承上後,軸承的內部尺寸會自動調整到E10公差 對於某些尺寸的產品,其公差與壁厚的關係和此表存在差異(請查看交付計畫)。