聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自潤軸承iglidur® J200 - 材料資料

性能表

綜合特徵 單位 iglidur® J200軸承 試驗方法
密度 g/cm³ 1,72
顏色 暗灰色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 0,2 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 0,7
表面摩擦係數的、動態、對鋼 μ 0,11-0,17
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,30

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 2800 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 58 DIN 53452
抗壓強度 MPa 43
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 23
邵氏D硬度 70 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +90
短暫運行時的最高溫度 °C +120
短時運行時的最高溫度1 °C +140
工作溫度下限 °C -50
導熱率 W/m x K 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C時) K-1 x 10-5 8 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 108 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 108 DIN 53482
1)無附加載荷;不做滑行運動; 不做連續不斷運行
表01:材質資料




圖01:安裝在鋼軸承座中鋼軸上的1 mm壁厚自潤軸承iglidur® J200軸承,在20℃下幹運轉的允許PV值。

X=表面速度 [m/s]
Y=載入[MPa]

 


 
iglidur® J200是我們開發極低摩擦滑動軸承時的產物。摩擦在直線應用中尤為重要。 很多材質在高負載下具有出色的摩擦係數,而iglidur® J200在低負載下也有良好的摩擦係數。
 

表格02: 推薦的最大表面壓力取決於溫度(23°C時為20 Mpa)

X = 溫度 [°C]
Y = 載入 [MPa]

 

表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

 
力學性能

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。
關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur®J200 滑動軸承的抗壓強度會下降。
 
圖 02 表明了這一關係。
 
在 23 MPa 的最大允許負載下,形變為 3.5%(圖 03)。 此壓強負載以下的塑性形變可以忽略不計。 但這也取決於暴露時間。

最大運行速度

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1 0,7 10
短期 1,5 1,1 15
表格03:自潤軸承iglidur® J200應用中的溫度限制

允許表面速度

由於極佳的摩擦係數,自潤軸承iglidur® J200可以用於較高的表面速度。連續旋轉的速度可達1米/秒。當做直線運動或者是短期運行時允許表面速度可以更高。對直線運動而言,最理想的測試結果可以達到15米/秒。

自潤軸承iglidur® J200 運行溫度
較低 - 50 °C
較高,長期 + 90 °C
較高,短期 + 120 °C
額外的軸向固定 + 60 °C
表格03:自潤軸承iglidur® J200應用中的溫度限制

溫度

不應超過最大允許溫度 +120℃。也必須考慮摩擦造成的環境溫度。溫度高於 60℃ 時,軸承就應被機械裝置固定,這樣才能避免發生軸承滑出基座孔的危險。溫度大於 70℃ 時耐磨性開始不成比例的下降。

表格04:摩擦係數取決於表面速度,p = 0,75 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數µ

 

表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0,01 m/s

X = 載入 [MPa]
Y = 摩擦係數µ

 
摩擦與磨損

在所有 iglidur® 材質中,iglidur® J200 的摩擦係數最低。 所有與各種不同的軸材質配合時的摩擦係數的測量平均數為 0.11 µ。 作為搭配材質的硬質陽極氧化鋁具有特殊的重要性。
 
通過與其他 iglidur® 材質對比可以發現,iglidur® J200 軸承適合較低負載的應用。 表面速度和負載對摩擦係數的影響不是很明顯。摩擦係數隨負載而減小的幅度在正常範圍內(圖 04 和 05)。 最佳的軸表面光潔度為 0.2 至 0.4 Ra 之間。 但軸對耐磨性的影響很大。 因此應查看龐大的低負載磨損資料庫。
 



自潤軸承iglidur® J200 幹摩擦 油脂
摩擦係數 µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
表格04: 自潤軸承iglidur® J200在鋼軸上的摩擦係數

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況

圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

 
軸材料

使用的軸材料對耐磨性的影響很大。 雖然所有軸材料(軟質或硬質)均適合搭配自潤軸承iglidur® J200使用,其搭配硬質陽極化鋁時才能獲得最佳效果。 該搭配材料在直線運動中表現得更為出色。

圖 07:擺動和旋轉中的磨損情況

圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配 Cf53 時,磨損與負載的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 磨損[微米/千米]
 
A= Cf53,旋轉
B = Cf53,擺動

 
 

阻力
酒精 +
+
油脂,沒有添加劑的油 +
辛烷 +
稀 酸 0 to -
強酸 -
稀 鹼 +
強鹼 + to 0
+ 耐受      0 有限耐受      - 無法耐受
所有規格均針對室溫[+20°C]環境
表05:iglidur® J200軸承的耐化學品性
 


導電性能

具體的體電阻值 > 108 Ωcm
面電阻值 > 108 Ω

化學抗性

自潤軸承iglidur® J200軸承耐稀堿以及溶劑和大多數潤滑劑。

防輻射性能

自潤軸承iglidur® J200滑動軸承能抵抗強度為3X102Gy 的射線。

抗UV性能

iglidur J200滑動軸承對UV射線有抗性。

真空

在一定程度上可以用於真空的環境中。而且,只有除濕後的自潤軸承iglidur® J200滑動軸承才可以在真空環境中測試。

導電性能

自潤軸承iglidur® J200滑動軸承具有電絕緣性。

可用性

現在,自潤軸承iglidur® J200按客戶要求訂單生產。

最大吸水率
在+23°C/50% 相對 濕度 重量的 0.2%
最大吸水率 重量的 0.7%

表 06:吸水率

吸濕性對滑動軸承的影響

圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

 
吸濕性/吸水性

自潤軸承iglidur® 200軸承的吸濕性在標準的化學條件下約為 0,2 % 水中的飽和度為 0,7 % 這些數值很低,因此只有在極端情況下才需要考慮濕膨脹度

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® J200
E10 [毫米]
外殼H7
[毫米]
最大為3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 到 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 到 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 到 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:符合 ISO 3547-1的壓配後重要公差。

安裝公差

iglidur® J200 軸承是用於推薦最小公差為 h9 的軸的標準軸承。 軸承用於壓配到公差為 h7 的軸承座中。 安裝在標稱直徑為 H7 的軸承座中後,軸承的內徑自動調整到 E10 公差。 對於某些尺寸的產品,其公差與壁厚的關係和此表存在差異(請查看交付計畫)