變更語言 :

X = 溫度[°C]
Y= 表面壓力[MPa]
表面壓力
平面軸承的負載以表面壓力 (p) 表示,單位為 MPa(相當於 N/mm2)。為此,徑向負載分佈在軸承的投影表面上。
徑向軸承:p = F/ (d1 * b1)
對於推力軸承,相應地計算負載。
推力軸承:p = F/(d22 - d12) * π/4
在哪裡
F
N 中的負載
d1
軸承內徑(mm)
b1
軸承長度(mm)
d2
軸承外徑(mm)

最大表面壓力允許值與溫度的關係X = 溫度[°C]
Y = 表面壓力[MPa]
最大表面壓力允許值
iglidur 材料的特徵值為最大表面壓力允許值[p] ,在 +20°C 時靜態。各個 iglidur 軸承在這一點上差異很大。特徵值[p]表示平面軸承負載能力的極限。平面軸承可以連續承受該負載而不會損壞。規定值適用於靜態運作;此負載僅允許非常慢的速度,最高可達 0.01m/s。如果負載持續時間較短,則可以實現更高的負載。如有任何疑問,請致電我們。

X = 負載[MPa]
Y = 磨損[μm/km]
iglidur 平面軸承在中高負載下的磨損
負載與溫度
圖表 02 和 03 顯示 iglidur 平面軸承的最大表面壓力允許值與溫度的函數關係。
隨著溫度的升高,該值不斷減少。利用 iglidur 平面軸承的可預測性提供的機會提前檢測此類影響,或確定測試中的有效溫度。

iglidur 平面軸承在低負載時的磨損
負載與磨損
平面軸承的負載對軸承的磨損有影響。下圖顯示了iglidur®軸承材料的磨損行為。很容易看出,對於每個負載,都有一個最佳的平面軸承可用。磨損在[μm/km]中顯示為磨損率。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net