導螺桿技術<br><font size="7">醫療產業<br></font>

無潤滑導螺桿驅動,更衛生

實驗室污染
降低復健設備的成本

降低成本

醫療技術產品

免上油螺母
螺桿
零配件
低間隙螺桿螺母

如果出現不必要的軸向游隙該怎麼辦?

磨耗率

磨損減少 25

我們的導螺技術在測試實驗室中令人印象深刻

充填系統

使用壽命延長 30

歸功於獨特的 dryspin® 技術

免潤滑

100% 潤滑且免維護

非常適合衛生敏感領域

運轉安靜,具有減震功能

低噪音& 無振動

處理病患時的重要因素


降低成本

降低成本:

可節省 50.9% 的成本

Drylin® 導螺杆驅動器使用壽命計算

可線上設定的客製化解決方案

免費乾杯® 樣品

我們客戶的應用範例醫療技術

實驗室技術中的導螺桿

反應容器的充填系統

  • 需要什麼? 乾淨的裝瓶,不一定要無菌,但一定要非常乾淨,而且系統的整體重量要低。
  • 要求: 無塵室適用性、免潤滑、免維護、重量輕、精度高、可用性快
  • 材料: 梯形導螺桿螺帽由 iglidur® W300 製成, 梯形導螺桿 由 AISI 304 材料製成,drylin® 微型 導軌
  • 產業: 醫療技術
實驗室技術導螺桿

處理液體的實驗室裝置

  • **需要什麼?**無瑕疵地使用 igus® 產品,不會形成污垢,同時效率高、進料速度快
  • **需求:**適用於衛生敏感區域、免潤滑、免維護、低摩擦係數、高間距、節省空間、快速且易於更換、輕量、精確、快速可用、節省成本
  • **材質:**drylin® 梯形螺紋主軸採用 1.403 不鏽鋼製成,drylin® 梯形導螺桿螺帽採用 iglidur® 高性能塑膠製成
  • 產業: 醫療技術

線上訂購:

線上商店

線上配置:

配置器

提出您的需求:

立即諮詢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢