低磨損的滾子能量鏈,用於汽車工業的裝載門架

在連續運轉中,龍門架中的滾子能量鏈工作可靠、安靜且節能

輪廓

  • 需要什麼? 帶有 自動滑行系統 和 鋁導槽 的 異型滾子能量鏈 P4.32 ,作為預組裝的 備用鏈®
  • 系統 提供。 要求: 行走速度 6 m/s 和加速度 6 m/s2 時的高動態;耐磨性;高可用性;噪音最小化
  • 產業: 汽車工業、機械工具
  • 客戶的成功: 滾子動力鏈在連續運行時可輕鬆應對系統的高動態;滾子系統耐磨、可靠、運行平穩,與滑動鏈相比,所需的驅動功率降低了 57%;v 預裝即用鏈 系統能夠將組裝時間和成本降至最低
裝載龍門的滾輪能量供應

遇到的問題(困難)

解決方案

能量傳輸保護拖鏈
樞軸旋轉抓手中的能量鏈
裝載龍門
裝載龍門

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢