變更語言 :
A1 = 移動端
A2 = 固定端
B1 = 移動端
B2 = 固定端
B3 = 帶有滑桿的導槽
B4 = 無滑桿的導槽
B5 = 全長導槽
S = 行程
R = 彎曲半徑
H = 標稱間隙高度
HF = 所需的間隙高度
HRI = 溝槽高度
D = 投影,半徑端位置
K = π - R +"安全性"
D2 = 長移動距離的突出,滑動
K2 = *附加費
H2 = 間隙高度
∆CL = 固定端偏移
* 有降低的移動端
長移動距離
從 10 公尺到最大600 m
最大滾動速度 / 最大滾動加速度
max.10 [m/s] / max.50 [m/s²]
填充重量
最大7,00 [kg/m]
材料 - 允許溫度 °C
igumid® G / -40° 至 +120° C
可燃性等級,igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB


A = 固定端塑料 | B = 移動端鋼材

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net