義肢和矯形夾板的設計是為了讓生活更輕鬆,並提供更大的活動自由度,因此對它們的要求也相對較高。材料應能承受壓力,但同時又不能太重,以免穿戴者疲勞。它應該可以在任何地方使用,例如在鹹水或氯化水中游泳、在沙地上、在正溫或負溫下使用。即使是面霜和醫療產品也不能限制其功能或對材質造成壓力。來自igus 的塑膠軸承正是針對這樣的應用而設計,完全符合高要求的設計。
iglidur 平面軸承(乾式軸承)的優點:
測試我們用於醫療技術的供能系統和軸承,以改善設備效能並降低成本。
您可以在Medibox info 頁面找到更多關於盒子內容的資訊。
塑膠軸承確保膝關節義肢更安全Ottobock 的膝關節義肢採用我們的免潤滑iglidur W300 和 Q 平面軸承(乾式軸承) 以及iglidur J 活塞環。它們取代了之前使用的金屬軸承和PTFE 條,這些材料在使用一段短時間後就會出現功能問題,並且存在安全風險。
轉用塑膠軸承讓運動義肢的移動更順暢來自 Blatchford 的"TT Pro" 是一款適用於高爾夫球等運動義肢的適配器(轉接板)。從金屬軸承轉換到我們極為堅固的iglidur Z 軸承,降低了硬度,因此更加舒適。
更多成功案例這些應用範例依使用領域分類,並顯示我們的動態工程塑膠產品如何應用於其他義肢/假肢以及輪椅、健身和復健設備。
所有產品均在igus 測試實驗室中進行真實條件下的磨損和彈性測試,這是業界最大的測試實驗室。這些結果被饋送至我們的線上工具,用於計算產品使用壽命,並允許對耐用性進行精確預測。
請洽易格斯,igus 還會進行客戶測試,以分析產品在個別條件下的使用情況。
線上配置您所需的產品,計算產品使用壽命,降低成本過程。
X 光機器人、實驗室設備、輪椅、醫療家具的塑膠解決方案 ...
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net