P4.32系列
輪式拖鏈:內高32毫米——適合非常高的填充重量和速度。
全世界有1,000多個系統都在持續使用傳統的輪式拖鏈。 工業,特別是起重機建築領域,對於行程長度,負載,高速以及運行安靜有著越來越高的要求。 易格斯P4系統完全可以滿足這些要求。 這套系統是由我們的專案工程師所設計的。 我們非常樂意接到您的訂單。 您隨時可以和我們聊聊您的應用或項目。
鏈節的節距相同,不論有無滾柱
根據以往的設計,上端滾輪和下端滾輪是交錯運行的。 這樣可以避免產生碰撞。
固定滾柱整合在側板中
長行程(最長可達800米),高額外負載(可達30千克/米)
適用於超長行程和高速應用(最大速度為10米/秒)
自滑行横桿確保在超長行程中安全導向
可提供4種内高(32, 42, 56, 80毫米)
帶支架的E4系統模組化P4安裝套件
極大地减小了電纜運動所需的驅動力至25%
P4系統 - 由於所有拖鏈鏈節都擁有相同的節距,因此可以使運行非常安靜。 自滑行拖鏈橫杆可確保拖鏈即使在極長行程的應用中也能安全運行。
帶自滑行橫杆的導向槽系統可使上端運行拖鏈和下端運行拖鏈在高速運行時也能安全無誤,不會發生偏移。
幾乎免維護的易格斯P4系統是一個適用于長行程應用(行程長達800米的起重機設備或傳送系統)的能量供應系統。 上端運行拖鏈和下端運行拖鏈在運行時不會發生偏移。 這就是說不會有東西會在耐磨損的塑膠滾輪上滑行,但是它們會在大面積的滑行表面上滑行。 自滑行橫杆和特殊導向槽系統的組合可以安全可靠地導向P4拖鏈。 高速應用 (最高可達 10 m/s) 和高負載應用(最高可達30 kg/m)的理想解決方案
幾乎免維護的輪式拖鏈,帶耐磨塑膠滾輪
2自滑行橫杆組合
3滾輪和拖鏈鏈節採用特殊設計,運行極為安靜
4上端運行拖鏈和下端運行拖鏈在運行時不會發生偏移。
5帶滾輪和不帶滾輪的鏈節具有相同節距。
64 種內高: 32毫米, 42毫米, 56毫米和80毫米
7採用拓展鏈節可以滿足更高負載應用,內高可達56和80毫米
8可提供堅固的鋼制連接元件
9可提供特殊的P4導向槽系統
輪式拓展鏈節適用于高載荷應用
可提供2種內高(56,80毫米)
可提供50%更高負載
最高硬度
拖鏈橫截面可細分為不同的區域(電纜/氣管)
使用壽命長久的耐磨滾輪適用於所有P4系統
耐磨損
長使用壽命
優化的滾動
噪音小,振動低
帶滾輪和不帶滾輪的鏈節具有相同節距。
新導向槽系統
自滑行橫杆具有特殊的造型設計,使上端運行拖鏈和下端運行拖鏈在運行時不會發生偏移。
緊固的安裝套件,使產品的使用壽命更長久
不銹鋼,耐腐蝕
典型的工業領域應用
起重機技術(室內/室外)
自動存儲和提取系統
車間建築
門式機器人
材料處理技術
採礦業
煉鋼廠
上端運行拖鏈和下端運行拖鏈在運行時不會發生偏移,它們會在大面積的滑行表面上滑行。
P4用於駕駛模擬器
週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.
24h