龍門裝載機的能量和信號供應系統:高速、安靜運行

可靠的電纜傳送線,行程長度可達 33 m,加速度可達 10 m/s

輪廓

  • 需要什麼? P4 系列異型滾子鏈E4.1 系列能量鏈導槽chainflex® 纜線;全部組裝完成後作為readychain® 完整系統提供。
  • **要求:**迄今製造的門架長 20 到 33 公尺,因此需要相應長的電纜導軌。 所有這些都是在 3 m/s 的移動速度和 7 到 10 m/s2 的加速度下完成的。
  • **行業:**物料處理
  • **客戶的成功:**P4 滾子鏈可實現平穩、均勻的運行,行走長度可達 800 米。
    鏈條所需的驅動功率顯著降低,使用壽命增加。
readychain® 全裝配拖鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

帶有 P4 滾子能量鏈的龍門 Z 軸視圖。

很高興看到型材滾子鏈的自動滑動橫桿。

很高興看到型材滾子鏈的自動滑動橫桿。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢