風力渦輪機的能源供應系統和軸承

使用範圍

風力發電機的 3D 剖視圖,標示零件與轉子處的驅動單元。
風力發電機的 3D 剖視圖,標示零件與轉子處的驅動單元。
風力渦輪機轉子鎖定裝置,帶有固定銷和橘色標記。

轉子鎖系統

  • 靜態壓力高達 200 MPa,動態壓力高達 140 MPa
  • 耐磨且尺寸穩定
風力渦輪機轉子變槳系統,內部有機械部件。

節距執行器

  • 靜態壓力高達 200 MPa,動態壓力高達 140 MPa
  • 耐磨且尺寸穩定
風力發電機偏航煞車,顯示剖視圖與煞車元件細節。

方位和轉子制動器

  • 模壓或注塑件
  • 高耐磨性與耐壓性
風力渦輪軸承中的方位滑動板,摩擦面以橘色標示。

方位角調整

  • 極高的耐磨性
  • 低摩擦係數
  • 對污垢不敏感
風力渦輪機外殼內的 e-loop 線纜導引,帶有電纜。

機艙能源供應

  • 模組化系統,易於打開
  • 堅固的 PU 外殼提供防撞保護
風力發電用拖鏈位於轉子接點,兩個軸承被標示出來。

旋翼和方位角調整

  • 適用於高填充重量和密閉空間
  • 旋轉角度可達 900

風力渦輪機的其他產品

可扭轉電纜

用於拖鏈的電纜,顯示扭轉動作。
  • 適用於 +/- 180° 的扭轉應用,電纜長度為 1 公尺
  • 4 年保固

旋轉帶

Twisterband 電纜導向裝置,具有多個重疊的螺旋段。
  • 旋轉運動高達 7,000°
  • 旋轉速度高達 180°/s
  • 模組化且容易填充

多軸能量鏈

triflex R 能量鏈系統,帶有導引電纜。
  • 定義彎曲半徑
  • 每個鏈節 +/- 10° 扭轉
  • 高拉伸力吸收

雙組分高負荷滑動軸承

iglidur Q3E 黑色塑膠滑動軸承套。
  • 適用於極端負荷
  • 注塑成型,成本效益高

在測試實驗室進行實際使用測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢