可靠的 e-loop® 頂端驅動器的電纜導引

耐候性好,易於維護、組裝和拆卸

  • 在一個系統中安全地引導電纜
  • 耐候性和防塵
  • 堅固的 PU 外殼提供防撞保護
  • 即使在操作過程中,也可增加或更換電纜
  • 所有元件均以雙螺絲鎖緊,操作安全性高
用於頂驅應用的 e-loop

e-loop® 的結構如下

  1. 單個鏈節夾緊在高強度牽引繩上。繩索本身是塑膠纖維繩,允許的拉伸負荷為 50 kN。
  2. e-loop® 的安裝支架是穩固的鋼制安裝支架。塑料纖維繩可吸收 e-loop® 的全部拉力,並與其結為一體。

e-loop® 產品選擇

e-loop® 全橋

幾乎所有應用程式都可使用動態、全網式 | 軟體

產品料號 內寬 Bi: [mm] 外寬 Ba [mm] 彎曲半徑 [mm] 電纜直徑 [mm] 內部負載 [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® 半橋

靜態、半剛性 | 用於純靜態電纜佈線

產品料號 內寬 Bi: [mm] 外寬 Ba [mm] 彎曲半徑 [mm] 電纜直徑 [mm] 內部負載 [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

最令人興奮的 e-loop 專案®

頂驅 - 印尼 Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Service

儘管暴風雪,仍能維持完整功能 - 頂部驅動器

輪斗挖掘機

輪斗挖掘機的 e 環

頂部驅動系統

頂部驅動系統的 e 環

電子迴路的內部測試實驗室®

e 環的負載測試

電子迴路的破壞測試

白皮書:垂直鑽機中的電子環路

白皮書

惡劣條件下的電子迴路

白皮書

FAQ - e-loop 常見問題®

chainflex TopDrive 電纜

chainflex® TopDrive 電纜

e-loop 組裝說明

e-loop 組裝說明

e-loop 手冊

e 環路手冊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢