...現在,首款 TopDrive 拖鏈專用電纜也獲得了 DNV 認證... 適用於海工事業...

CFSPECIAL搭配DNV
CFSPECIAL.5XX專用電纜帶DNV型
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

技術數據

產品料號芯數及截面積 [mm²]外徑 [mm]含銅指數 [kg/km]重量 [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1.5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1.5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
cfspecial.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢