變更語言 :
具有圓週運動的應用需要一個特殊的線材保護供能系統:我們稱之為旋轉供能系統。憑藉我們數十年的經驗,我們已經為全球客戶應對了這項挑戰。我們提供為您的應用開發的高度客製化的解決方案。對於簡單的應用程序,我們還在我們的線上商店中提供標準。這些可以作為預先定義的完整整合進行配置或訂購。
供能系統線材保護變得簡單
幾年來, igus®一直在開發具有能量傳輸保護拖鏈的循環運動訂製系統,稱為旋轉供能系統。例如,它用於工具機製造、機器人和鬥輪挖掘機,為旋轉組件提供電力、數據和流體。
igus®標準旋轉模組由兩個圓形導引元件組成。導槽的一個料號附在系統的靜態料號上,另一個料號附在系統的旋轉料號上。 e-chain®的固定端可以自由選擇,因為旋轉模組可以在內料號和外料號中旋轉。E4.1拖鏈系列以及針對「簡單」應用的系列 E2.1 和 E2/000 能量傳輸保護拖鏈通常用於旋轉模組。
圓週運動標準
「反向彎曲半徑」是指e-chain®可以向兩個方向彎曲。可以為許多igus® e-chain®生產帶有“反向彎曲半徑”的版本。「彎曲半徑」不必與能量傳輸保護拖鏈的正常「彎曲半徑」相同。這樣就可以解決各種各樣的圓形運動。迄今為止已經實現了高達900°的旋轉角度。
**提示:只需向您的igus®旋轉供能系統專家詢問您的特定應用,即可快速、簡單、輕鬆地解決您目前的設計。我們將為您提供正確的設計、簡化的 3D 模型以及包含價格和交貨時間的具體報價。

「平衡旋轉模組」展覽攤位為平衡旋轉模組,實際上是一個多層次的轉彎半徑系統。使用簡單的igus®旋轉模組(例如標準的反向彎曲半徑能量傳輸保護拖鏈),可實現高達 540° 的旋轉角度,具體取決於能量傳輸保護拖鏈的大小。每個附加模組均可將旋轉角度擴展至 360°。一個簡單的限位塊系統根據定義的旋轉角度承載系統的上層。這項技術意味著兩層只需要一個控制系統。
根據應用的不同, e-chain®在由塑膠、不銹鋼或鍍鋅鋼製成的表面上滑動,並由特殊的導板以規定的圓週運動進行引導。