變更語言 :
GESTRA 是 Fraunhofer 研究所的一個專案:一個特別開發的雷達系統,用於搜尋和繪製太空碎片。來自奧地利的開發合作夥伴 AlpinaTec GmbH 依賴 igus® 的 e-chain® 來實現高精度三軸定位系統:方位軸使用旋轉式供能系統,仰角軸兩側使用雙鏈系統。它們確保可靠的能量供應,並在有限空間內乾淨地導引各種介質線。
e-chain® E4.56
堅固、低噪音、模組化:我們的E4.1系列e-chain的56 mm高版本

旋轉能源供應
適用於旋轉應用的模組化系統,旋轉角度可達 540

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net