航太工程元件

航太應用領域
  • 可單獨提供,無最小訂購量限制,或從單一來源提供完整解決方案
  • 適用於各種環境條件的材料
  • 免潤滑、低維護、可預測的使用壽命
  • 全球 24/7 全天候服務、快速交貨及簡易安裝

望遠鏡和天線的能源供應系統

成功案例

AIMIS-FYT 學生專案:太空 3D 印表機

太空中的 3D 列印

GESTRA雷達系統

GESTRA 雷達系統的能源供應

航空航太應用概述

...以及更多成功案例

選用於航太科技的運動塑膠

E4Q 拖鏈

大型能量鏈

  • e-chain® 具有高穩定性和剛性,可在高負載下使用
  • 重量輕,組裝容易
  • 運轉平順、安靜
R4Q 金屬晶片電子管

封閉式能量鏈

  • 密度高且堅固的能量鏈可防止灰塵、碎屑和污垢
  • 易於打開和快速填充
  • 操作安靜

總線電纜

  • 用於移動的故障安全總線電纜
  • 適用於各種知名的匯流排系統 (Profibus、乙太網路、USB 等)
  • 4 年保固
chainflex 光纖電纜

光纖電纜

  • 適用於多次循環、高速和加速度的光纖電纜
  • 無金屬、耐冷卻劑和油
  • 4 年保固
帶或不帶凸緣的 iglidur X滑動軸承

用於高溫的滑動軸承

  • 連續工作溫度為 -100 °C 至 +250 °C
  • 符合 FAA 飛機內部防火要求
igubal KCRM 桿端軸承

高負荷桿端

  • 長期適用溫度範圍 -40 °C 至 +90 °C
  • 耐腐蝕、耐化學品
  • 免維護乾式操作

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢