變更語言 :

結合堅固的鋼結構、精密的工程和精密的電子技術, 現代望遠鏡、天文台和天線 成為高科技的機器。20 多年來,全球的望遠鏡製造商一直依賴 igus® 的能量鏈、電纜和完整解決方案。在仰角、方位角和 GIR 方面,它們可確保長年可靠的能源供應。
igus® 能量鏈系統的優勢:
望遠鏡和天線的仰角調整稱為仰角或高度。具體而言,這涉及將鏡頭或望遠鏡對準正確的角度。能量鏈用於引導電纜垂直移動。
除了垂直角度之外,水平面上的旋轉也是望遠鏡和天線的決定性運動。這種旋轉運動被稱為方位角。igus® 的簡易旋轉系統可使旋轉角達 600°。在這個範例中,兩個反向鏈顯示在兩個層面上。
在方位角下方,望遠鏡的"腹" 中,系統的所有纜線都會聚集在一起。這個特殊的支點也稱為方位角或 GIR。在此安全可靠地管理纜線數量是一大挑戰。這就是為什麼能量鏈和電纜通常會分佈在幾個層次上的原因。在這個範例中,共有三層,每層都有兩條鏈互相銜接。

除了高度、方位角和 GIR 這些望遠鏡能量鏈的最大挑戰外,還有其他可能的應用。例如,在通常巨大圓頂的旋轉運動中,或在開啟襟翼的關閉系統中,也可以找到移動電纜。在這方面,我們的能量鏈也能提供保護,同時確保運轉順暢輕鬆。
我們不僅是您身邊可靠的鏈條和纜索供應商,也在整體系統的設計上為您提供支援。我們的工程團隊在全球範圍內擁有多年的伸縮系統裝備經驗。從第一份草圖到現場調試,我們都在您身邊。

位於夏威夷 Mauna Kea 火山海拔 4200 公尺處的雙子星望遠鏡:需要可靠的能源供應,旋轉模組的旋轉角度為 540°,具有防震、抗紫外線和臭氧的特性。方位角配有電子鏈® 640.600/600.400/1800.0。鏡面使用了電子鏈® 5050.30.150/1825.0,可旋轉 90°。
我們於 1999 年提供的電子鏈® 至今仍在使用。


位於夏威夷 Mauna Kea 火山海拔 4200 公尺處的雙子星望遠鏡:需要可靠的能源供應,旋轉模組的旋轉角度為 540°,具有防震、抗紫外線和臭氧的特性。方位角配有電子鏈® 640.600/600.400/1800.0。鏡面使用了電子鏈® 5050.30.150/1825.0,可旋轉 90°。
我們於 1999 年提供的電子鏈® 至今仍在使用。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net