變更語言 :
顯而易見,移動部件的重量越輕,對機器的整體性能越有利。較輕的重量可降低移動質量、提高有效載荷,並減少所需的驅動功率,進而降低能源成本。透過更好的能量鏈系統,為您的應用節省重量。

在實踐中實現:
在新開發的 PowerForce 8 中,所有行走軸、升降艙和刀具更換器共安裝了 15 條來自 igus® 的能量鏈。透過使用 igus® 能量鏈,SHW Werkzeugmaschinen GmbH 得以減輕 40 % 的重量。
實用小貼士,教您如何在各種應用中自行規劃和優化能量鏈,並設計出最長的使用壽命。這些提示絕對不能取代我們專家的個人建議。我們在現場和辦公室的技術顧問樂意為您提供支援,例如現場測量、設計、安裝和試運行。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net