變更語言 :

滾珠軸承以滾動摩擦取代滑動摩擦,允許在幾乎沒有阻力的情況下進行旋轉運動。通常,它們必須潤滑才能正常工作。 xiros精密滾珠軸承無需額外的潤滑上油,耐腐蝕且運作極為安靜。這使得它們成為金屬同類產品的經濟實惠的替代品。這些組件由摩擦聚合物混合物組成,重量輕,耐化學品,並且可選地非磁性。這確保了醫藥、包裝、食品和驅動技術等許多行業的安全使用。
我們的xiros滾珠軸承由基礎塑膠、固體潤滑劑、纖維和細絲的混合物組成。所使用的滾珠通常由不銹鋼、玻璃或塑膠製成。它們安裝在一個保持器中,該保持器可以由我們自己的xirodur材料、PA、PP 或 PEEK 製成。

徑向深溝滾珠軸承、推力軸承、固定式法蘭軸承、連座軸承、滾珠管道零件、管道滾輪、轉盤滾珠軸承以及其他各種尺寸的設計都可以在我們的線上商店中找到。由於材料範圍廣泛,我們的解決方案專為各種行業而設計,也可以實現您的特定應用。
它並非總是目錄上的料號。因此,我們為您提供客製化特殊零件的服務選項,該零件不同於您的特定應用的 DIN 標準。從創意到解決方案:得益於我們的自潤滾珠軸承,無限可能。我們很樂意為您提供建議。

我們的材料適用於廣泛的應用,並具有多種優勢:從經濟實惠的通用型和耐熱專家到耐化學品材料。了解更多有關滾珠軸承所用材料的資訊。

我們持續致力於現有產品和新產品****的進一步開發,以提升您的應用技術並降低成本。我們每年春季和秋季展會都會推出令人興奮的自潤式滾珠軸承產品。點擊此處,隨時了解最新動態。

機械工程中沒有「滾珠軸承、培林」是不可想像的。機械工程有多種設計,其零件的尺寸和技術組成取決於工業應用的技術規格。最常用的設計如下所示。
這種設計的滾珠軸承可吸收負載,並可用於任何組件旋轉的地方。例如,在汽車工業中,底盤中可以找到軸承深溝滾珠軸承,滾珠軸承用於支撐和引導車軸。當車軸執行旋轉運動時,請務必應用軸承負載。
符合 DIN 628 的角接觸滾珠軸承:
此軸承設計用於吸收一個方向的徑向力和軸向力。角接觸滾珠軸承使更高的速度成為可能,並降低了各種負載的摩擦係數。角接觸滾珠軸承用於自行車產業、汽車產業或工具機上的螺桿。
此類滾珠軸承一般用於心軸較長的場合。這是由於基座中的孔造成的施工問題。自調心軸承中起軸向力的作用。這必須保持在較低水平,因為外環中的凹槽限制了滾動噪音的軸承接觸面積。它用於一般機械工程。
也稱為軸向軸承深溝滾珠軸承,此設計設計用於支援軸向負載。它們有單排或雙列設計,並已用於醫療技術或包裝行業的眾多應用。
在這裡您可以看到我們的自潤式滾珠軸承在工業上的成功應用。

在本節中,我們將回答有關滾珠軸承和自潤式滾珠軸承的一些常見問題。除此之外,還有以下主題等著您:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net