滾珠軸承產品使用壽命計算

使用壽命計算器

計算滾珠軸承的產品壽命

輸送帶滾輪專家

xiros ®輸送帶滾輪專家

滾珠軸承在線上輕鬆計算軸承

軸承計算:範例

  • 單位:mm
  • 規模:6000
  • 內徑 (d1): 10
  • 外徑(d2):26
  • 寬度(b1):8
  • 最大。徑向負載:20N
  • 速度: 400 1/分鐘
  • 一下。溫度:-10℃
  • 最大。溫度:50℃
  • 無金屬
  • 滾珠軸承的使用壽命是多久?預期產品使用壽命:20,913 小時

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢