透過供能係統和軸承技術改善鐵路技術的經濟效益

精進技術,採用耐磨工程塑膠和符合EN 45545的耐彎曲電線電纜降低成本

您可以在此頁面上找到什麼?

鐵路技術的應用範例

採用 igus 產品的輕型軌道門

節省空間的輕型軌道車門

配備 igus 平面軸承的德國鐵路創意列車

德國鐵路概念火車

配備 igus 平面軸承的德國鐵路創意列車

所有應用實例

鐵路技術的應用領域

  • 耐用產品,可透過免費線上工具預測產品壽命
  • 許多 igus 產品符合 DIN EN 45545 或 NFPA 130 規定的危險等級 3
  • 特殊軸承材料符合 R22 和 R23 要求,某些電線電纜 R15 和 R16
  • 免維護,具減震效果,無需額外潤滑的軸承技術
  • 耐高溫範圍:-50°C 至 +170°C

用於軌道技術的 igus 聚合物產品經濟實惠

耐高溫的平面軸承

用在緊湊空間的乘客門的控制電纜

  • TPE 外護套堅固耐用
  • 適用於有限的安裝空間
  • 長達 4 年保固
  • 控制電纜CF9.UL

e-chain®拖鏈的方便型拖鏈 easychain 和E2 micro

  • EN 45545 HL3,R22/R23
  • NFPA130
  • 輕量且運轉平穩
  • easychain :易於填充,可實現高加速度
  • E2 micro : 最小的內部高度和彎曲半徑,高抗扭性
dryspin®高導程螺桿

螺栓 iglidur J350

  • EN 45545 HL3,R24
  • 梯形和高導程螺紋、圓柱類型或法蘭選項
  • 低噪音、無震動運行
igus 正齒輪

直齒輪、正齒輪

  • 定製配置,無最小起訂量
  • 高耐磨性
  • 降噪
iglidur RW370 圓棒

圓棒 iglidur RW370

  • EN 45545 HL3,R22/23
  • 高耐磨性
  • 低表面係數

經過測試實驗室實際使用測試

鐵路技術產品手冊關

專用鐵路技術手冊

igus 線上工具

平板電腦上的 igus 線上工具

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢