變更語言 :

P4.1 系列的滾子電子鏈® 可以提高系統的安全性和可用性。每個鏈節連接處都有一個軸承點,用於樞軸運動。該軸承現已配備由高性能聚合物製成的免維護滑動軸承,使其使用壽命增加一倍以上。
提高系統安全性和可用性
為了滿足新型集裝箱船舶(如 Triple-E 級)增加的要求,必須建造新的更大的 STS 起重機,或對現有的起重機進行改裝。此外,對於起重機可用性和可靠性的要求也越來越高。這也會影響能源供應系統的設計和選擇。
最新一代的 e-chain® P4.1 滾輪
為了提高 STS 起重機的可用性和可靠性,igus® 開發了 e-chain® P4.1 滾子。摩擦優化滑動軸承可確保鏈節安裝無需潤滑。這可將鏈條的使用壽命延長一倍以上。可選配的感測器還能進行預測維護,有助於進一步提高系統可用性。來自 chainflex® 方案的高彈性纜索,為起重機和長距離移動提供完整的故障安全解決方案。P4.1 系統適用於小車驅動和縱向行走,行走距離可達 1,000 公尺以上。

*所述的運行效能資料是由客戶應用程式與我們的測試資料結合推斷而得。

摩擦係數和驅動功率降低
上輥和下輥之間的偏移意味著塑料輥不會互相滾動,而是互相滾過,從而實現了特別平滑的運行。因此,摩擦係數下降,驅動功率降低了 57%。

更長的使用壽命
每個鏈節都配備免保養滑動軸承,能源鏈的使用壽命可延長一倍以上。

預測性維護
新型 P4.1 可選擇配備智慧型監控感測器。當達到定義的磨損極限時,這會向 igus® i.Cee 通訊模組發出信號,從而可計劃對滾子鏈進行預測性維護。

滾子電子鏈® P4.1 在目前 200 公尺的距離上以高達 8 公尺/秒的移動速度進行測試,相當於 400 公尺的長行程。全自動系統考慮到加速度和速度方面的廣泛應用。除了傳輸車輛移動時造成的機械負荷外,環境影響對於被測試的能量鏈和電纜也有無礙的影響。
快速簡單地組裝和拆卸能量鏈 P4.1
接合:
分離

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net