聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

輪式拖鏈系統——以滾動代替滑動

經全世界1000多個應用的驗證

常規設計的拖鏈以滑動模式(而非滾動)進行長行程運轉。開發“輪式拖鏈”滑動解決方案就是為了克服這種運轉模式的技術限制,如減少摩擦,而方法是以滾動代替滑動。為此,我們在鏈節中集成了塑膠滾柱,從而確保整個拖鏈都具有完美節距。 這樣就能減少所需的驅動力,使運轉更平穩、靜音且振動更低。 近些年來,市場對超長行程拖鏈的需要穩步增長。 400米以上的行程會帶來新的挑戰,如起重機系統中電纜以達50千克/米的負載快速運動。

滾動替換滑動

滾柱延展鏈節在滑動應用中可承受更高的額外負載,寬度可達2米以上。

 
滾動替換滑動

以滾動代替滑動
Y = 抗拉強度——剪切力百分比
X1 =行程,X2 =拖鏈長度
A = 輪式拖鏈
B = 標準拖鏈。
數據:負載10kg/m

 
輪式拖鏈——實現超長行程

441.3米的超長行程,以igus®輪式拖鏈5050R系列實現。

 
輪式拖鏈的7大用途

  • 將移動拖鏈的驅動力 大幅降至不到原来的25%
  • 最高行駛800米
  • 速度可達6米/秒
  • 不同類型的辊在不同的情况下獲得最佳效果
  • 對受污染應用穩定的滾動阻力
  • 可作為即用型、客製型系統供應
  • 對客製型系統的保證(取決於應用)

應用領域
對於必須實施高速、長行程的應用,igus® 輪式拖鏈是必須之選。如終點攝影機中或物料搬運系統中。即使在起重機業或位移系統中速度較慢的應用中,低摩擦係數的系統仍可以節省成本,因為驅動力會小很多。

輪式拖鏈

特殊滾輪測試台,用於針對不同客戶要求的測試

 
輪式拖鏈交貨流程

内高32、35、42、45、56和80毫米,寬度可從50毫米到最長數米,並現貨供應。 您可以自己决定igus® E4系統的所有内部分隔和安裝'。 各個拖鏈的標準導槽均備有常備庫存。輪式拖鏈在一般情况下,都可從兩側快速打開。 可提供幾種不同的滾輪材質和形狀(側輪等..)。 不會生鏽的不銹鋼滾輪也是輪式拖鏈的標準滾輪。 輪式拖鏈可以以全裝配拖鏈系統的形式提供。 igus®專家將根據您的規格安裝chainflex®耐彎曲電纜以及接頭和配件,並包裝妥當,以便於您安裝。 根據行程長度,輪式拖鏈可以以滾筒的形式交貨。有850多種耐彎曲電纜,耐繞線可供選擇,我們還會為這套拖鏈系統提供產品保固文件。
 
系統所需要的配置均有我們的項目組進行設計。 我們非常樂意接到您的訂單。 您隨時都可以跟我們聊聊您的應用或專案。

選型表

系列内部高度内部寬度外寬外高彎曲半徑 
 hiBiBahaR 
 [mm][mm][mm][mm][mm] 
 
輪式拖鏈——每個鏈節都有橫桿的拖鏈
2828R3250-40073-42354125-300 詢價
2700R3550-17566-19450150 詢價
3500R4550-25070-27064200 詢價
3838R4250-40077-42764150-350 詢價
4040R5650-60086-63684200-400 詢價
5050R8050-600100-650108250-500 詢價
 
輪式拖鏈——拖管,全閉式
R7728R3250-30073-32354150-300 詢價
R7838R4250-30077-32764200-350 詢價
R8840R5675-462111-49984300-400 詢價
R9850R8075-462125-513108300-1000 詢價

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
賴家政 Gorden Lai

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h