E2 micro - 單一套件 - 最小尺寸

最小內部高度 - 例如係列 03:5 mm內部高度

拖鏈的保證。 更多資訊

E2.1 micro帶拖鏈開啟工具(910.428),2秒開啟1m

E2.10系列,外部開口

E2.10系列

E2i.10系列,可從內部打開

E2i.10系列

E2C.10系列,已關閉

E2C.10系列

E2.15系列,外部開口

E2.15系列

E2i.15系列,可從內部打開

E2i.15系列

E2C.15系列,封閉式

E2C.15系列

E2.17系列,外開口

E2.17系列

E2i.17系列,可從內部打開

E2i.17系列
E2C.17系列

E2C.17系列,已關閉

拖鏈,封閉式
E2.1微型拖鏈開啟工具

03系列

03系列

04系列

04 系列

045系列

045系列

05系列

05系列

06系列

06系列

08系列

08系列

B07系列

B07系列

B09系列

B09系列

074系列

074系列

094系列

094系列

選擇導引拖鏈

安裝指南

應用實例

適用於密閉空間

  • 一件和兩件式拖鏈,內部高度 5 mm起
  • 高抗扭性
  • 較小的內部高度和弧形半徑
  • 底座固定有選購的去電元件
  • 小節距,運作平穩
  • 電線電纜友善的內部
  • 輕的
  • 大螺栓可實現較長的產品使用壽命
  • 良好的室內外尺寸比
  • B07/B09 二件料號 - 透過薄膜鉸鏈鉸接在外半徑上

典型應用產業

  • 通用機械
  • 型號(微型拖鏈 ),
  • 自動門
  • 車輛
  • 測量機
  • 電器
  • 物料處理
  • 拾取並放置機器人

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢