ESD & ATEX - 拖鏈

 

現代機械中對防靜電的要求越來越高了。 有兩個原因:

ESD

電子部件或元件的製造過程中避免產生​​靜電

ATEX

在爆炸威脅環境中防護靜電

使用ESD產品的好處

ESD材料經過1千萬次的最高使用測試

帶接頭和內部分隔片的ESD和ATEX系列的可快速打開型號拖鏈現已常備庫存

標準化產品-PTB認證的igumid ESD材料

在防爆要求的區域多年使用

交付時間短: 7 - 20小時,從下單到發貨

早在1992年,易格斯與PTB(德國聯邦物理技術研究院)一起研製了採用igmid GC 材料的拖鏈,可以抵抗表面漏電。在1998年獲得額外的認證,1999年通過DIN 53482 認證,符合聯邦貿易協會"ZH1/200"的標準。 經過進一步的創新研究,在2002年5月,igmid ESD 材料獲得PTB認證。igmid ESD材料的性能滿足靜電釋放和防爆炸的要求。 在易格斯實驗室超過1000萬次往返運動的測試中,證明在某些機械性能方面,igmid ESD的性能甚至優於常規的igmid GLW材料。

 
 
 

拉鏈式ESD拖鏈

拉鏈式打開
拖鏈,沿外半徑打開  

07 ESD系列

内高hi: 10.3 mm
内寬Bi: 10 - 50 mm
彎曲半徑R: 18 - 38 mm
節距: 20 mm

拖鏈,沿外半徑打開  

09 ESD系列

内高hi: 15 mm
内寬Bi: 16 - 50 mm
彎曲半徑R: 28 - 48 mm
節距: 20 mm

E2微型ESD

最小尺寸
E2C. 10微型  

E2C.系列 10 ESD

內部高度hi:10.5毫米
內部寬度Bi:16至30毫米
彎曲半徑R:18至38毫米
節距:20毫米

E2C. 15微型  

E2C.系列 15 ESD

内部高度hi:15毫米
内部寬度Bi:16至30毫米
彎曲半徑R:28至48毫米
節距:20毫米

E2/000 ESD

適用於各種應用的兩片式拖鏈
拖鏈,可沿外徑快速打開  

1500 ESD系列

内高hi: 21 mm
内寬Bi: 15 - 80 mm
彎曲半徑R: 38 - 145 mm
節距: 33.3 mm

拖鏈,可沿外徑快速打開  

2500 ESD系列

内高hi: 25 mm
内寬Bi: 25 - 125 mm
彎曲半徑R: 55 - 175 mm
節距: 46 mm

拖鏈,可沿外徑快速打開  

2700 ESD系列

内高hi: 35 mm
内寬Bi: 50 - 125 mm
彎曲半徑R: 63 - 150 mm
節距: 56 mm

E4.1 ESD

一款適用於幾乎所有應用的拖鏈
每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.21 ESD系列

内高hi: 21 mm
内寬Bi: 30 - 70 mm
彎曲半徑R: 048 - 100 mm
節距: 30.5 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.28 ESD系列

内高hi: 28 mm
内寬Bi: 40 - 125 mm
彎曲半徑R: 055 - 125 mm
節距: 46 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.32 ESD系列

内高hi: 32 mm
内寬Bi: 50 - 200 mm
彎曲半徑R: 063 - 250 mm
節距: 56 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.42 ESD系列

内高hi: 42 mm
内寬Bi: 50 - 200 mm
彎曲半徑R: 075 - 250 mm
節距: 67 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.56 ESD系列

内高hi: 56 mm
内寬Bi: 75 - 300 mm
彎曲半徑R: 135 - 250 mm
節距: 91 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

E4.80 ESD系列

内高hi: 80 mm
内寬Bi: 75 - 300 mm
彎曲半徑R: 200 - 300 mm
節距: 111 mm

E4/輕型 ESD

輕巧、結實、經濟高效
每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

14240 ESD系列

内高hi: 62 mm
内寬Bi: 50 - 200 mm
彎曲半徑R: 150 - 250 mm
節距: 91 mm

每個鏈節均有橫桿的拖鏈  

15050 ESD系列

内高hi: 80 mm
内寬Bi: 75 - 300 mm
彎曲半徑R: 150 - 250 mm
節距: 91 mm

triflex® R ESD

為機器人應用特製,封閉設計
拖鏈  

TRC.40 ESD系列

內高hi 1: 15 mm
內高hi 2: 13 mm
彎曲半徑R: 58 mm
節距: 13,9 mm

拖鏈  

TRC.60 ESD系列

内高hi 1: 22.5 mm
内高hi 2: 19.5 mm
彎曲半徑R: 87 mm
節距: 20.4 mm

拖鏈  

TRC.70 ESD系列

内高hi 1: 28 mm
内高hi 2: 24 mm
彎曲半徑R: 110 mm
節距: 25.6 mm

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明