內高度:5-32 毫米
內高度:21-48 毫米
內高度:21 至 350 毫米
內徑:12 – 46.8mm
內高度:21-75 毫米
內部高度:10-80 毫米
內部高度:32-80 毫米
內部高度:9-47 毫米
內部高度:13-75 毫米
內部高度:9-56 毫米
浪管: 28–40mm
導槽、去危險元件、PMA上部
在這裡您可以找到特殊應用的解決方案:
直接線上下載能量傳輸保護拖鏈目錄!
訂購免費樣品以獲得最佳印象。
在線輕鬆便捷地配置您的能量傳輸保護拖鏈,或向專家要求自訂項目。
能量傳輸保護拖鏈,無論製造商是誰,都可以在igus®回收。它是如何運作的?
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net