燃燒行為-能源鏈

使用 igumid® G 和 NB 的能量鏈的燃燒行為

燃燒特性 igumid® NB

  • UL94 分級 - V2
  • VDE 0304 第 3/5.70 部分分類 - IIb
  • DIN 4102 建築材料的可燃性 - B2
  • 請洽詢可用的 V0 變體

easychain

easychain
  • 成本效益高
  • 可燃性等級 UL94-V2
  • 適合無塵室應用

F17 電子鏈系列

F17 電子鏈系列
  • 防污外輪廓
  • 整合應力消除的安裝支架
  • 內側高度大,外側寬度窄

防火行為 igumid® G

  • 測試方法 VDE 0304 Part 3/5.70
  • 根據 UL94 進行測試:設備和用具部件塑料可燃性的標準測試 - 分級:94 H,本體厚度為 3.2 和 1.6 mm
  • 根據 DIN 4102 測試:建築材料和組件的防火性能 - 分級:建築材料等級 B 2
  • 可根據要求提供具有自熄規格(UL94-V2 或 UL94-V0)的特殊變體

E2/000 拖鏈

E2/000 拖鏈
  • 中型且穩定的系統
  • 適用於長達 150 公尺的長移動距離
  • 安裝簡單

E4.1 電子鏈®

E4.1 電子鏈®
  • "後抓地力帶來高穩定性"
  • 運轉安靜
  • 快速組裝

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢