靜電導電 3D 能量鏈

特別適用於機器人和三維應用的封閉型

您使用 ESD 產品的優勢

  • 靜電防護材料經過超過 1000 萬次循環測試,符合最高要求
  • 可更換單個鏈節,無需更換整個系統或包裝套件
  • 無需等待,因為TRC.40、TRC.60& TRC.70 等尺寸的 ESD 設計均有現貨。
  • 經多年防爆區域使用驗證

igus® triflex® R 系列 TRC 電子鏈的設計特點® :

典型應用產業

有現貨的 ESD 鏈條尺寸

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

防靜電材料的安裝支架

triflex R 安裝支架
  • 快速簡便地固定能量鏈
  • 更換充填的 triflex® R 時,停機時間最短
  • 帶應變釋放齒的安裝支架 (1)
  • 無應變釋放齒的安裝支架 (2)
  • 安裝支架作為中間支架 (3)
  • 使用鎖緊機構快速組裝
  • 適用於常見機器人類型的適配孔
  • 可端部或中間安裝

有 3 種尺寸的應變釋放,採用 ESD 材質,可提供現貨

TR.40.01 帶應力消除的安裝支架

TR.40.01.ESD

TR.60 和 TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

安裝支架的可能應用

標準 AE triflex R
靜電放電測試

由 igumid® ESD 製成的 igus®® 產品的導電性

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Marcus Weng
翁石宇 Marcus Weng

產品副理/工業機器人

+886 905 508 050聯繫我們

出貨及諮詢