拖鏈(也叫做供能系統)是機械的重要零組件。 採用拖鏈來引導和保護能源、數據和訊號,以承受各種環境影響。 引導電纜的決定性因素是部件彼此相互移動的共生關係。 組件包括電線電纜、軟管、內部分隔元件、去應力裝置和導槽。
所使用的材料必須經過優化,以實現最長的工作時間和較長的使用壽命。無論以電力、天然氣、空氣或液體形式提供能源給移動的負載,得益於易格斯拖鏈系統,可以避免停機。
autoglide 5 是電軌系統的替代方案。 它可在一個系統中安全地傳輸能量、數據、液體和介質,無需保養且經濟實惠。
▲精進技術:可避免需要兩個或多個系統來傳輸數據。 速度:4 公尺/秒,行程:80 公尺
▼降低成本: 與鋁製導槽相比,裝配時間縮短 88%
新款 CRM 旋轉模組 比靜態導槽更輕、更緊湊。允許最大旋轉角度為 6480 ° 僅需要最小安裝空間。
▲精進技術:在狹小的安裝空間無需集電滑環,低安裝高度
▼降低成本: 如果需要維修,也具有成本效益。
採用兩款新型的 CFQ 和 CFPQ 去應力元件,您可以節省 50% 的安裝時間。
▲精進技術:易於填充。 直觀設計、靈活的模組化系統。
▼降低成本: 比傳統的 chainfix 去應力電纜夾減少 50% 的安裝時間
chainfix 電纜夾
可自由填充、無發塵的電纜導向系統 e-skin® flat 扁平式無塵室拖鏈 由可相互连接的單獨腔室組成。 可以將一條或多條電纜插入這些腔室(空間)。
▲精進技術:特別緊湊的設計。 比目前市場上的“clean cable ”還要安静,低 9 分貝。
▼降低成本: 快速填充。 與目前市場上的“clean cable”相比,具有 20% 的成本效益。
e-loop 是輔助管束迴路的安全替代品。非常適合鑽油台、海上、建築機械、風力渦輪機和岸電應用中的管線保護。
▲精進技術:模組化系統、方便開啟 得益於可選的螺絲鎖緊裝置。
▼降低成本: 易於保養。 快速且易於安裝的固定座
e-spool® flex 2.0 是 igus® 電纜捲筒的新版本,不帶集電滑環。可使用的電纜直徑在 5 毫米 至 15 毫米之間。
▲精進技術:不間斷運行(無集電滑環),安全引導能量、數據、液體、空氣等介質。 節省空間
▼降低成本: 簡單更換舊電纜,適應性強。 維修時更具成本效益
對我們的拖鏈感興趣,但希望在做出最終決定之前先親自體驗一下?
那麼歡迎您訂購免費樣品。
igus ® 拖鏈已在全世界成千上萬的應用中可靠地運行。——從自動販賣機、CNC 加工到鋼鐵廠。 在各種產業領域,可實現長行程的懸空應用。 模組化設計,易於組裝。 良好的抗介質性,設計用於非常小的彎曲半徑,適用於小型安裝空間、大型、重型和剛性電纜或軟管。
igus® 的拖鏈可以適應不同要求,因此可用於大量不同的應用中。
拖鏈目錄可以直接線上下載
每年進行 3000 次拖鏈測試,為了確保他們可承受最嚴苛的環境。
我們回收舊的塑膠拖鏈,不論其製造商是誰。 如何開始?
立即參加我們的拖鏈線上研討會,從我們專家的知識和經驗中受益。 互動式✓ 豐富資訊✓ 完全免費✓
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30