線上拖鏈研討會

錯過了能源鏈線上研討會?沒問題。這裡有所有線上研討會的串流。

污水處理廠能源供應的創新

  • 與纜線滾筒或花紋相比,您如何以閃電般的速度交換、新增或更換纜線及其他媒體。
  • 如何降低系統功耗。
  • 如何使用工業 4.0 監控系統。
  • 如何讓迴圈式澄清池上的儲存裝置耐用且免潤滑。

滑動、滾動和狀態監控:

  • 何時使用 E4.1 模組化系統中的電子鏈® ?
  • 創新的狀態監控解決方案介紹
  • 實際應用技巧
  • 深入瞭解 igus® 測試實驗室 哪種導槽材料?

訣竅與技巧 - igus 旋轉式供電系統的節能潛力

  • 如何將旋轉能源供應規劃到我的應用程式中?5 個實用的應用技巧。
  • 如何將旋轉應用電氣化?
  • 何時使用能量鏈,何時選擇其他系統?
  • 能量鏈系統有哪些限制?
  • 洞察技術細節......哪種電子鏈® ?......哪種導槽材料?

強大的設計、簡易的安裝:為什麼 E4Q 能源鏈是許多產業的正確選擇?

  • 電子鏈® 的新設計對技術規格有何影響
  • 有哪些尺寸可供選擇,以及未來的規劃
  • 我們的能量與拖曳鏈回收計畫如何運作
  • 為什麼 E4Q 是機床、起重機系統以及自動化系統的最佳選擇?

長途旅行和極端環境影響下能量鏈的迷思與真相

  • 哪一種 e-chain® 系列最適合長距離行走
  • e-chain® 滾輪有哪些類型可供選擇
  • 與其他解決方案相比有哪些優勢
  • 在專案規劃時應特別注意哪 6 點

使用能量鏈旋轉應用的迷思與真相

  • 哪一種 e-chain® 系列最適合您的車削應用
  • 如何利用正確的內部分離和應力消除來節省成本並延長機器的停機時間
  • 應變釋放為何重要,以及有哪些選項可供選擇

技術講座 autoglide5

  • 滑動能源鏈如何在無導槽的情況下工作
  • autoglide5 與母線系統相比的優勢
  • autoglide5 適用於哪些應用領域
  • 尺寸、可用性和價格資訊

正確能源供應指南及能源鏈的迷思與真相

  • 哪一種 e-chain® 系列最適合您的應用。
  • 如何透過正確選擇 e-chain® 來節省成本並延長停機時間。
  • 為何應變釋放很重要,以及有哪些選項。

規劃能源鏈、計算使用壽命並取得保證書

  • 能夠獨立配置包括 CAD 模型在內的能量鏈
  • 通過確定能量鏈在個別應用中的使用壽命,實現更好的規劃和更高的安全性
  • 根據您的應用參數確定能量鏈的確切運行時間

無塵室的能源管理變得簡單

  • 如何在幾個步驟內改善 E6 系列的無塵室效能。
  • 如何正確安裝能源鏈 E6。
  • igus® 為無塵室提供哪些能量鏈解決方案。
  • 如何長距離使用 E6。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢