igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 扭矩[Nm] 從0.1Nm到1.5Nm
- 速度可達 440rpm
- 可使用 12 和 24V 直流電
- 增強運行可靠性
- 與 M12 接頭快速連接
- 適用於所有 drylin® E 直線滑台直線軸承心軸
- 馬達外殼防護等級:IP41
產品代碼