聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

卡箍軸承,重型,ECLM-HD,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® W300
  • 高軸向和徑向負載
  • 通過預應力調節軸向和徑向間隙
  • 只需卡入金屬板即可輕鬆安裝
  • 無需額外的軸向緊固
  • 適合板厚 4.0-8.0 毫米
產品描述
igubal® 角支軸承
 
角支軸承的使用通常與高重量的軸承材料、難以安裝和成本高相關聯。 大多數時候都需要長期維護,而且只有特殊設計的軸承耐腐蝕。 由於高邊緣負載,或者因為需要進行重新精調、重新鉸接或重新安裝以補償對準誤差,滾柱軸承或乾式科技軸承通常過早地發生故障。 igubal® 角支軸承終結了所有這些缺點,為您的工程設計開闢了許多新的可能性:它們易於處理、經濟高效、重量輕且堅固耐用。
 
軸承座由 igumid G 製成,這是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
 
在標準球面軸承中,滾珠由 iglidur® W300 材料製成,該材料以乾運轉中最低的摩擦係數和極低的粘滑性而聞名。 這對於低負載和非常慢的運動尤其重要。
  • 高軸向和徑向負載
  • 通過預應力調節軸向和徑向間隙
  • 只需卡入金屬板即可輕鬆安裝
  • 無需額外的軸向緊固
  • 適用於轉動、擺動和軸向運動

典型應用領域
  • 食品業
  • 軌道技術
  • 汽車行業
  • 設備建造
     
    這裡還有更多應用領域:產業解决方案
 
適用場合:
  • 適用於高軸向和徑向負載
  • 需要簡單安裝時
  • 在狹窄的安裝空間下
  • 如果需要化學抗性
  • 當需要高性價比時
  • 如果需要抗髒汙的軸承
  • 調整錯位
不適用場合:
  • 如果溫度超過 +80℃
  • 如果要求直徑超過 20 毫米
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
使用我們的篩選器選項找到合適的產品

 
公差
免維護 igubal® 角支軸承的內徑公差為 E10。軸公差應在 h6 至 h9 之間。軸承間隙允許軸承因溫度升高而膨脹。 檢查内徑
 
 
裝配
igubal® 角支軸承壓配合到推薦的 H7 軸承座孔中並軸向固定。由於角支軸承可以自動補償任何偏差,因此無需精確調節軸承座。
 
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30