聯絡窗口
Select location

在您選完您的郵遞區號,我們會提供相關的服務人員窗口

U 型夾,GERI,igubal®

  • 螺紋方向:右旋
  • igumid G 材料
  • 非常輕巧
  • 高剛性
  • 絕對耐腐蝕
  • 高拉力
  • 可與 E 尺寸系列端桿組合使用
  • 耐振動
  • 降噪
產品描述
igubal® U 型夾
 
igubal® U 型夾能夠輕鬆應對各種嚴苛的環境。 在潮濕環境中,它們耐腐蝕、弱酸和堿。 它們的耐髒汙和灰塵性也非常出色。
igubal® U 型夾由符合 DIN 71752 標準的實心 igumid G 製成,可與 E 尺寸系列端桿組合使用。
 
igumid G 是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
  • 非常輕巧
  • 高剛性
  • 絕對耐腐蝕
  • 高拉力
  • 耐振動
  • 降噪
  • 可與 E 尺寸系列端桿組合使用

典型應用領域
  • 食品業
  • 包裝業
  • 重載
  • 汽車行業
  • 處置技術
  • 自動化
     
    這裡還有更多應用領域:產業解决方案
適用場合:
  • 如果需要高剛性
  • 如果需要耐腐蝕
  • 如果不使用潤滑劑
  • 如果想減輕重量
  • 如果需要免維護的乾運行
  • 如果計畫簡單的裝配
  • 當計畫與氣壓缸和氣柱組合使用時
不適用場合:
  • 如果溫度超過 +80℃
  • 如果要求直徑超過 20 毫米
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30