igubal® self-aligning bearings
igus-icon-arrow-right
魚眼軸承(桿端軸承)
igus-icon-arrow-right
端桿,耐高溫,內螺紋,EARM igubal®,滾珠 iglidur® X,毫米
端桿,耐高溫,內螺紋,EARM igubal®,滾珠 iglidur® X,毫米
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
最高可達 +200°C
滾珠材料:iglidur® X
螺紋方向:右旋
軸承座材料:iguton G
尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
免維護乾運轉
高剛性
在不同負載下具有極高的耐用性
偏差錯誤補償
邊緣負載補償
耐髒汙、灰塵和纖維
耐腐蝕和化學性
可以被用於水下
優良的減振性能
適用於轉動、擺動和直線運動
非常輕巧
產品代碼
igus-icon-copy-clipboard
產品代碼
產品描述
技術數據
適用產品
線上工具
下載
igubal® 端桿軸承,帶外螺紋
igubal® 端桿耐腐蝕,可在惡劣環境中使用。 在潮濕環境中,它們耐腐蝕、弱酸和堿。 它們的耐髒汙和灰塵性也非常出色。
iguton G 材料製成的軸承座適用於高溫環境,化學抗性強。 適合在 -40°C 至 +200°C 的溫度下長期使用
滾珠由 iglidur® X 製成,主要特點是不僅耐高溫,而且抗壓強度和化學抗性高。 因此,iglidur® X 比其他的 iglidur® 軸承可承受更高的速度。
免維護乾運轉
性價比極高
無潤滑
高剛性
在不同負載下具有極高的耐用性
偏差錯誤補償
邊緣負載補償
耐髒汙、灰塵和纖維
耐腐蝕和化學性
可用於液體介質
優良的減振性能
適用於轉動、擺動和直線運動
內圈固定在軸承座中,間隙很小
非常輕巧
典型應用領域
自行車製造
工廠建築
包裝業
海上
這裡還有更多應用領域:
Industry solutions
適用場合:
如果想減輕重量
用於轉動、擺動和直線運動
如果會發生高頻振盪/振動
如果需要低噪音運轉
如果需要電絕緣部件
如果需要耐腐蝕
與氣壓缸和氣柱組合使用
如果需要化學抗性
如果需要高剛性
不適用場合:
如果溫度超過+200℃
如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
如果存在非常高的拉伸和軸向力
當應用計畫使用液壓缸時
如果要求直徑超過 30 毫米
Use our filter options to find the suitable product
公差
igubal® 軸承零件可根據不同應用採用不同的公差。 它們設計用於有大軸承間隙的標準產品中,從而即使在高圓周速度下也能安全運行。 內圈的孔具有標準的公差範圍 E10。軸也應該符合建議的公差H6和H9。
Check the inner diameter
滑動摩擦係數和速度
免維護 igubal® 球面軸承的一個重要優點是安裝軸可以直接在 iglidur® 材料製成的球形部分快速旋轉運動。 這種塑膠/鋼乾式科技軸承配置的好處是即使在乾運行中也可以實現高速。 將徑向負載考慮在內,可以實現高達 0.5 米/秒的最大表面速度運行。相反,球面軸承的角運動發生在滾珠的球形外徑處。免維護 igubal® 軸承元件還允許軸的直線運動。
抗UV
igubal® 的耐腐蝕性讓它們適合戶外應用。 igubal® 軸承永久耐紫外線輻射。 滾珠顏色由於紫外線輻射和其他氣候狀況產生的微小變化(暗著色)不影響機械、電或熱性質。
認證和標準
產品描述
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
適用產品
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否適用?
igus-icon-lebensdauerrechner
專家系統
igus-icon-gratismuster
索取免費樣品
igus-icon-cad-dateien
下載CAD檔資料
請教專家
任何魚眼軸承(端桿軸承)疑問,歡迎點此詢問
igus-icon-3arrow
igubal® 魚眼軸承樣品盒
全塑鋼魚眼軸承,讓您重新認識魚眼軸承(端桿軸承)
igus-icon-3arrow
諮詢
我很樂意回答您的問題
顏僑佑 Joe Yen
igus-icon-phone
+886 4 2358 1000 #167
發送電子郵件
諮詢及交貨
聯繫我們:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方