igubal® self-aligning bearings
igus-icon-arrow-right
雙臂軸節接頭組合
igus-icon-arrow-right
U 型夾,帶簧壓固定夾和端桿軸承,GERMFE,igubal®
U 型夾,帶簧壓固定夾和端桿軸承,GERMFE,igubal®
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
螺紋方向:右旋
igumid G 材料
一體式設計
輕鬆裝配和拆卸
易於組裝,也適用於難以接近的位置
非常輕巧
高剛性
絕對耐腐蝕
高拉力
可與 E 尺寸系列端桿組合使用
耐振動
降噪
產品代碼
igus-icon-copy-clipboard
產品代碼
產品描述
技術數據
線上工具
下載
igubal® U 型夾
igubal® U 型夾能夠輕鬆應對各種嚴苛的環境。 在潮濕環境中,它們耐腐蝕、弱酸和堿。 它們的耐髒汙和灰塵性也非常出色。
igubal® U 型夾由符合 DIN 71752 標準的實心 igumid G 製成,可與 E 尺寸系列端桿組合使用。
igumid G 是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
帶內螺紋的 igubal® 端桿軸承
igubal® 端桿耐腐蝕,可在惡劣環境中使用。 在潮濕環境中,它們耐腐蝕、弱酸和堿。 它們的耐髒汙和灰塵性也非常出色。
igumid G 製成的軸承座。
在標準球面軸承中,滾珠由 iglidur® W300 材料製成,該材料以乾運轉中最低的摩擦係數和極低的粘滑性而聞名。 這對於低負載和非常慢的運動尤其重要。
非常輕巧
高剛性
絕對耐腐蝕
高拉力
耐振動
降噪
典型應用領域
食品業
包裝業
重載
汽車行業
處置技術
自動化
這裡還有更多應用領域:
Industry solutions
適用場合:
如果需要高剛性
如果需要耐腐蝕
如果不使用潤滑劑
如果想減輕重量
如果需要免維護的乾運行
如果計畫簡單的裝配
當計畫與氣壓缸和氣柱組合使用時
不適用場合:
如果溫度超過 +80℃
如果要求直徑超過 20 毫米
Use our filter options to find the suitable product
認證和標準
產品描述
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否適用?
igus-icon-lebensdauerrechner
專家系統
igus-icon-cad-dateien
下載CAD檔資料
請教專家
任何魚眼軸承(端桿軸承)疑問,歡迎點此詢問
igus-icon-3arrow
igubal® 魚眼軸承樣品盒
全塑鋼魚眼軸承,讓您重新認識魚眼軸承(端桿軸承)
igus-icon-3arrow
諮詢
我很樂意回答您的問題
顏僑佑 Joe Yen
igus-icon-phone
+886 4 2358 1000 #167
發送電子郵件
諮詢及交貨
聯繫我們:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方