标准
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
螺紋方向:右/左
軸承座材質:igumid® G
尺寸系列 K 基於 DIN ISO 12240
產品代碼
螺紋方向:右/左
軸承座材質:igumid® G
尺寸系列 K 基於 DIN ISO 12240
igubal 桿端軸承為靈活性、耐用性和精確度
至關重要的
嚴苛應用提供一流的解決方案。
高性能材料:桿端由
高品質、高性能聚合物製成,具有卓越的耐磨性
和耐腐蝕性。即使
在嚴苛的工作條件下
,這些材料也能確保較長的使用壽命。
免維護技術:
igubal 桿端關節軸承注重易用性和成本效益,完全
免維護。這使得連續運行無需
定期潤滑或昂貴的維護。
優化的密封技術:桿端關節軸承配備先進的密封技術,最大限度地減少污垢、
濕氣和其他有害物質
的進入。這不僅增加了
產品的
使用壽命,而且確保了一致的性能。
精確的移動和對準:桿端
可實現精確的移動和對準,這在各種
應用中至關重要。高品質的結構和智慧設計有助於
最大限度地減少不必要的間隙並確保安全定位。
應用範圍廣泛:這些桿端關節軸承
應用於廣泛的行業,無論是自動化技術、機械工程或其他
需要
精密關節軸承的領域。