igusigus-icon-cart(0)

xiros® UC housing bearing, with UC housing, stainless steel balls

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1/2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing

  • For shafts Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 replacement of common UC pillow block bearings
  • Very smooth running
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Housing material: cast steel
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
產品代碼

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自:
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上:
聊天服務
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點

在igus®購物