igusigus-icon-cart(0)

定制的 Profibus 電纜,PVC,連接器 A:Phoenix Contact M12,5 極,插座,直,連接器 B:Phoenix Contact M12,5 極,插座,彎角

BUS9041011 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 總遮罩
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 阻燃
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 4.3.2.1