My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

推/拉力計算作為安全標準

推拉力探測系統

PPDS基礎型  
PPDS基礎型
關閉

之前,狀態監測系統只能用於大型系統(如港口起重機)的拖鏈。借助新PPDS基礎型,此項技術現在還可用於“普通”工業設備。由於可以在拖鏈安裝架上輕鬆測量推拉力的大小,因此甚至能在行程不足100米的拖鏈中以合理的成本實現“緊急停止”功能。
 

系統故障時安全停機或報警功能

增强耐EMC性

現代SMD技術和高級軟體

安全的24V電壓

可互換標準接口,易於安裝

使用裝置上的薄膜鍵盤輕鬆編排

緊湊的外殼,堅固,耐腐蝕

可透過程式編碼限制在拉伸和壓縮方向上所受的力

受力超載時停止工作

可在數據儲存器中保存自定義編碼和所發生事件


典型行業及應用領域:

對於特殊行硬的工廠,如發電廠的輸送系統

垃圾焚燒系統

化工廠

起重機系統

通常具有長行程距離和高故障安全要求

適合需要推拉力監控的長行程應用


 
 

1

用於移動端安裝支架的推拉力傳感器

2

推拉力傳感器電纜:為PPDS訂製的CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5m)

3

PPDS分析裝置:EU.01.SMD

4

中央控制電纜包括電纜:為PPDS訂製的CF78.UL.07.05 (10m)

 
下載PPDS——推拉力探測系統的裝配說明

產品代號:
訂購料號 適用系列    
 PPDS.B.02.2500 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.2700 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.3500 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.E4.28 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.E4.32 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.E4.42 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.E4.56 - 請洽易格斯 
 PPDS.B.02.E4.80 - 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 樣品索取 報價請求 詳細價格 我的目錄