igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 不含 PVC
- 抗UV
- 無鹵素
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | CFBUS .001 -. 049 | CFBUS .050-.070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-.070 | CFBUS .001-.049 | CFBUS .050-.070 |
自/至 [°C] | 最小彎曲半徑 [係數xd] | 最小彎曲半徑 [係數xd] | 最小彎曲半徑 [係數xd] | 最小彎曲半徑 [係數xd] | 最小彎曲半徑 [係數xd] | 最小彎曲半徑 [係數xd] |
-35 / -25 | 12,5 | 10 | 13,5 | 11 | 14,5 | 12 |
-25 / +60 | 10 | 7.5 | 11 | 8.5 | 12 | 9.5 |
+60 / +70 | 12.5 | 10 | 13.5 | 11 | 14.5 | 12 |