變更語言 :

耐彎曲電線 CASE 是一種紙箱,可使電線捲筒無需棧板運輸。這意味著貨物可以透過包裹遞送服務發送。耐彎曲電線 CASE 不僅用於運輸,也是電線捲筒的儲存系統。電線電線可以直接從紙箱中輕鬆取線。由於其堆疊功能,我們可以提供靈活的存放儲存。運送紙箱上的二維碼方便您在線上重新訂購。這不僅可以節省您的運輸成本,還可以節省流程和倉儲成本。耐彎曲電線 CASE 有 S 和 M 尺寸可供選擇,並可為您現有的 CASE 補充資料。
在線上商店中選擇您所需的電線電纜,並在下一步中添加適當的 CASE 或補充選項!
想讓雜亂的儲物空間井然有序嗎?耐彎曲電纜盒正是您的理想選擇!影片中,我們將為您解釋耐彎曲電纜盒的所有優點,並提供補充裝選項。節省時間、包裝材料和成本!

便利配送:耐彎曲電纜 CASE 無需棧板,由包裹承運商配送。省去了昂貴的運輸公司費用。您可以節省高達**84%**的運費。
容易儲存:多達三個 CASE 的堆疊能力,以及整合式攜帶把手,讓您可以建立靈活且獨立的儲存空間。
易於拆卸:便攜式存儲器可在使用地點設置,可直接從保護套精確拆卸,而不會浪費。
簡單重新訂購:使用每個案例上的二維碼,只需幾秒鐘即可在線上商店重新訂購電線電纜。
從兩種不同尺寸中選擇合適的保護殼:
| 耐電纜彎曲 CASE M | chainflex CASE S 耐彎曲電線電纜專用運輸紙箱 | |||
|---|---|---|---|---|
| • 特別適用於較粗的電線電纜 | • 特別適用於較短、較細的電線電纜 | |||
| • 可以使用把手創建個別存儲位置 | • 尺寸小,即使在旅行時也可輕鬆操作 | |||
| • 最大填充物:200米 | • 最大填充物:200米 | |||
| • 最多可堆疊 3 個盒子 | • 有效利用存儲空間:兩個 CASE S 單元,其中一個 CASE M 適合 | |||
| • 尺寸:435 x 410 x 407 mm | • 尺寸:435 x 250 x 407 mm |
使用補充裝選項,您可以輕鬆地將所需的電線電線重新填充到現有的CASE中。重新訂購的電線電線將裝在電線捲筒中,您只需將其替換為空捲筒並插入CASE即可。每次重新訂購電線電線並重複使用CASE,您最多可節省38%的成本,同時保護環境。每次重新訂購補充裝,最多可減少2.6公斤的包裝廢棄物。
兩種版本均配有替換元件,使更換電線電線變得簡單且可持續。因此,您可以繼續使用您的耐久曲電線 CASE。

在這裡您有機會體驗虛擬三維模型的耐彎曲電纜CASE。
耐電纜彎曲CASE現場應用實例

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net