igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/3
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PVC
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
- 阻燃
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.3.2.1
往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 |
---|---|---|---|
溫度, | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 |
從/至[°C] | [係數xd] | [係數xd] | [係數xd] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
+15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
*可實現更多的往返運動次數——使用此頁面裡的使用壽命計算功能