請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100
TW(ZH)

耐磨 3D 列印工程塑膠

用於動態應用的最佳材料

►耐磨性比普通3D列印材料高50倍
►具有防靜電特性可與食品接觸 、具有化學抗性耐熱性
►耐磨,內含固體潤滑劑, 可自潤滑、免上油

用於雷射燒結列印的材料

iglidur® i3

3D列印雷射燒結材料iglidur i3 ⇒ 精度:± 0.1mm ⇒ 彎曲強度:65N/mm²
  • 高耐磨性和極高的強度
  • 良好的機械性能
  • 非常適合滑動應用和齒輪
  • 3D 列印服務的熱賣產品

iglidur® i230

3D列印雷射燒結材料iglidur i3 ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:90N/mm²
  • 極高的抗拉強度
  • 耐高溫達+180°C
  • 不含PFAS
  • 防靜電(ESD)

iglidur® i6

iglidur® i6 雷射燒結材料 ⇒ 精度:± 0.1mm ⇒ 彎曲強度:44N/mm²
  • 耐磨性高
  • 堅固柔韌
  • 實現蝸輪應用的最大使用壽命

iglidur® i6-BLUE

雷射燒結藍色粉末iglidur® i6-BLUE ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:44N/mm²
  • 藍色,有利於光學 檢測
  • 耐磨性高
  • 堅固柔韌
  • 精緻表面

iglidur® i8-ESD

用於3D列印的防靜電工程塑膠iglidur i8-ESD ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:53N/mm²
  • 防靜電(ESD)
  • 高紫外線抗性
  • 可在帶或不帶CO2雷射器的系統上進行加工
  • 顏色:(純)黑色

iglidur® i9-ESD

用於3D列印的防靜電工程塑膠iglidur i8-ESD ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:53N/mm²
  • ESD防靜電,不會對帶電零件產生干擾電流
  • 接觸電阻為106- 109 Ohm x cm
  • 剛性更高

iglidur® i150

用於3D列印的耐化學品工程塑膠iglidur i150 ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:20N/mm²
  • 通過FDA認證,可接觸食品
  • 耐化學品
  • 特別適用於食品和電鍍行業
  • 3D列印服務最快7個工作日可出貨

新品:DLP列印樹脂

iglidur i3000

3D列印樹脂iglidur i3000 ⇒精度:±0.1mm ⇒彎曲強度:90N/mm²
  • 高耐磨性和極高的強度
  • 適用於齒輪和其他精細的耐磨零件
  • 內含固體潤滑劑, 可自潤滑
  • DLP 3D列印服務3-5個工作日可交付

用於FDM熔融沉積的工程塑膠

FDM熱熔融積、熔融沉積的製程

iglidur® i150

iglidur® i150 耐磨線材 ⇒ 精度:± 0.2mm ⇒ 彎曲強度:43N/mm²
  • 耐磨損
  • 最暢銷線材
  • 經濟實惠的通用型產品
  • 非常適合 較慢的 表面速度
  • 可接觸食品,符合 EU10/2011 標準

iglidur® i151

iglidur® i151 食品兼容的 3D 列印線材 ⇒精度:±0.2mm ⇒彎曲強度:43N/mm²
  • 符合FDA和歐盟10/2011食品安全標準
  • 藍色,可光學檢測
  • 支持任何列印機加工
  • 使用我們的3D列印服務,最快3個工作日內可出貨

iglidur® i190

iglidur® i190 耐磨線材 ⇒精度:±0.2mm ⇒彎曲強度:75N/mm²
  • 出色的耐磨性
  • 抗拉強度高達80MPa
  • 耐磨性比ABS強50倍
  • 連續運行耐高溫達+90°C
  • 易於加工

iglidur® i180

iglidur® i180 耐磨線材 ⇒ 精度:± 0.2mm ⇒ 彎曲強度:40N/mm²
  • 黑色或白色
  • 極佳耐磨性能
  • 較高的穩定性和靈活性。
  • 持續使用溫度可達 80°C

耐磨工程塑膠 iglidur® J260

iglidur® J260 特別堅固且耐磨的 3D 列印線材 ⇒ 精度:± 0.2mm ⇒ 彎曲強度:27N/mm²
  • 良好的化學抗性
  • 較高的應用溫度下提高了耐磨性
  • 耐高溫,可達 120°C 高溫
  • 經摩擦優化,延長使用壽命。
  • 中低負載時摩擦係數極佳

iglidur® A350

符合 FDA 標準的 iglidur® A350 耐高溫和食品安全線材 ⇒ 精度:± 0.2mm ⇒ 彎曲強度:48N/mm²
  • 可接觸食品,符合  EU10/2011 和 FDA 標準
  • 適用於高壓滅菌器
  • 可在持續運轉中承受達 180 °C 的工作溫度
  • 阻燃,符合 UL94-V0 標準 

iglidur® RW370

iglidur® RW370 極耐高溫和堅固的線材 ⇒ 精度:± 0.2mm ⇒ 彎曲強度:61N/mm²
  • 經摩擦優化,延長使用壽命。
  • 阻燃,符合 UL-94-V0 和 DIN EN 45545 標準
  • 彎曲強度 91MPa
  • 持續使用溫度可達 170°C

適用於FDM結構件加工工藝的工程塑膠

igumid P150

igumid P150 強化纖維 3D 列印線材
  • 彎曲強度 87MPa,弯曲模量  5GPa
  • 經過纖維強化,極其堅固和堅硬
  • 非自潤滑結構材料,用於輕量化部件

igumid P190

強化纖維 3D 列印線材 igumid P150
  • 抗拉強度達 237MPa,彎曲模量為 11.5GPa
  • 經過纖維強化,極其堅固和堅硬
  • 非自潤滑結構材料,用於輕量化部件

多材料 3D 列印

4K:四層材料列印

多材料 3D 列印
  • 適合輕量化結構
  • 只有在需要的情況下才使用滑動元件
  • 無法分割的連接層
  • iglidur i150 與 igumid P150 結合
  • iglidur® I150 與 igumid P150 结合

3D i.Sense

帶感測器的 3D 列印
  • 帶感測器的 3D 列印
  • 帶整合感測器層的 iglidur® I150 或 iglidur® I180
  • 達到磨損極限時將會發出警告 
  • 出現過載時發出警告 
  • 快速生產

後處理:拋光、上色、機械加工

► 抛光

採用雷射燒結工藝製造的零組件隨後可以進行抛光。這一過程將額外收費。可用的方法有化學拋光和振動拋光。 
兩種情況下,最小壁厚要求為 1 mm,確保正確製造部件以及部件的穩定性。
 
化學抛光時,3D 列印出的組件需要在用一種化學藥品進行處理。這樣可以軟化雷射燒結組件的粗糙表面,使之變得光滑。 這個過程也會把表面密封起来。
 
震動抛光時,3D 列印的零件被放置在帶有磨料的容器中,磨料和零件的相對運動使表面變得光滑。
正常來說,雷射燒結組件的表面對它們的滑動特性幾乎沒有影響。 幾個循環之後,摩擦力就會把表面變得光滑,因此拋光操作也不是絕對必要。
 
這個摩擦測試比較了由⬛ PA12iglidur® I3分別經過雷射燒結製成的乾式軸襯套。 除了 iglidur® I3 軸承的摩擦係數比 PA12 滑動軸承低兩倍外,測試還表明,未拋光的 iglidur® I3 組件的摩擦係數在使用幾個小時後低了很多,隨後維持在一個較低的水平。
 
測試參數:
表面壓力:1MPa
表面速度:0.1米/秒
心軸材料:Cf53
3D 列印工程塑膠的摩擦係數比較 Y = 摩擦係數 [-], X = 持續時間 [小時]

► 上色

採用雷射燒結工藝製造的零組件可以上色。這一過程將額外收費。我們的線上 3D 列印服務可以直接訂購黑色產品。 其他顏色可根據需求提供。  

上色時, 染料滲透到組件內部約 0.4 毫米的位置,對尺寸的改變可以忽略不計。 有限的滲透深度可作為磨損指標。 特定應用下,染色可以使耐磨性降低多達 3 倍。 機械性能幾乎保持不變。上色要求組件最小壁厚要求為1 mm,確保正確製造部件以及部件的穩定性。

3D 列印上色

易格斯3D列印其他相關資訊

消息

與積層製造相關的新產品和服務可以在此查看。

已經過測試!

由 iglidur® 製成的 3D 列印材料 與PLA、ABS 和其他材料及製造工藝的對比

3D 列印服務

通過線上3D列印服務,僅需幾步即可輕鬆配置和訂購客製化的積層製造零件。

產品手冊

了解關於易格斯所有積層製造解決方案的相關資訊。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
顏僑佑 Joe Yen

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30

名稱 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 和 "yes" 是 igus® GmbH/科隆在德意志聯邦共和國以及某些外國適用的情況下受法律保護的商標。這是商標的非詳盡清單(例如igus® GmbH 或igus®在德國、歐盟、美國和/或其他國家或司法管轄區的附屬公司的待審商標申請或註冊商標。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.