igusigus-icon-cart(0)

轴套

在igus滑动轴承商店中快速找到适合您应用的轴套。

在筛选工具中输入尺寸、环境参数和其他运行条件后,在线工具会显示合适的igus目录产品和定制滑动轴承,价格实时显示。

您还能获取到igus免维护滑动轴承针对您的应用的使用寿命信息。
mm
mm
mm
轴套
环境
dry
°C
N
mm
材料
Cf53
操作类型
min
运动类型
r/min
igus-icon-close-cross恢复默认值

共找到2663个合适的产品

iglidur® K
KSM-0608-06
注塑成型
13.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
17,545 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglidur® K
KSM-0810-10
注塑成型
13.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
22,869 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
8.00
10.00
10.00
iglidur® K
KSM-1012-10
注塑成型
15.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
22,868 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
10.00
12.00
10.00
iglidur® N54
N54SM-0608-06
注塑成型
15.00 TWD / pc.
交货时间:
根据要求
螺母使用寿命:
18,606 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglidur® A290
A290SM-0304-03
注塑成型
21.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglidur® A290
A290SM-0405-04
注塑成型
21.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglidur® A290
A290SM-0507-05
注塑成型
21.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® A290
A290SM-0608-06
注塑成型
21.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglidur® A290
A290SM-0810-08
注塑成型
21.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
8.00
10.00
8.00
iglidur® J3
J3SM-1214-10
注塑成型
25.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
55,264 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
12.00
14.00
10.00
iglidur® J
JSM-0104-02
注塑成型
26.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
14,905 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
1.50
4.00
2.00
iglidur® A290
A290SM-1012-10
注塑成型
28.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
10.00
12.00
10.00
iglidur® A290
A290SM-1214-15
注塑成型
33.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
12.00
14.00
15.00
iglidur® K
KSM-2023-20
注塑成型
39.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
66,315 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
20.00
23.00
20.00
iglidur® F
FSM-1012-09
注塑成型
44.00 TWD / pc.
交货时间:
根据要求
螺母使用寿命:
11,053 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
10.00
12.00
9.00
iglidur® A290
A290SM-1820-15
注塑成型
53.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
18.00
20.00
15.00
iglidur® A290
A290SM-2023-20
注塑成型
61.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
20.00
23.00
20.00
iglidur® M250
MSM-0612-06
注塑成型
64.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
8,304 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
6.00
12.00
6.00
iglidur® A290
A290SM-2528-20
注塑成型
74.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
不可用
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
25.00
28.00
20.00
iglidur® M250
MSM-3038-03
注塑成型
83.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
10,932 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
30.00
38.00
3.00
iglidur® M250
MSM-3038-045
注塑成型
84.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
16,397 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
30.00
38.00
4.50
iglidur® M250
MSM-1621-07
注塑成型
91.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
8,004 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
16.00
21.00
7.00
iglidur® G
GSM-0304-16
注塑成型
94.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
53,060 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
3.00
4.50
16.00
iglidur® M250
MSM-1416-085
注塑成型
94.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
9,719 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
14.00
16.00
8.50
iglidur® G
GSM-0103-02
注塑成型
95.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
7,249 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
1.50
3.00
2.00
iglidur® R
RSM-0507-05
注塑成型
95.00 TWD / pc.
交货时间:
根据要求
螺母使用寿命:
33,023 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® G
GSM-0203-03
注塑成型
96.00 TWD / pc.
交货时间:
20
螺母使用寿命:
9,484 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
2.00
3.50
3.00
iglidur® G
GSM-0304-03
注塑成型
96.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
6,512 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglidur® G
GSM-0304-05
注塑成型
96.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
10,918 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
3.00
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0304-06
注塑成型
96.00 TWD / pc.
交货时间:
1
螺母使用寿命:
14,037 h
igus-icon-info-circle-gray
尺寸:
d1
d2
b1
3.00
4.50
6.00

諮詢

我很樂意回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交貨

聯繫我們:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢各區負責業務窗口
Online:
線上諮詢:
週一到週五8:30-17:30
週六可諮詢LINE官方

在igus®購物