變更語言 :

並行誤差自動調正,
第一個浮動軸承,第二個固定軸承
當使用具有兩個平行導向的系統時,一側必須設計為浮動滑塊軸承。對於每個安裝位置,無論是水平、垂直或橫向,都有合適的定位/非定位軸承解決方案。這種安裝方法可防止在導向器之間出現平行度偏差時導向器僵硬或卡住。浮動是透過在預期平行誤差方向上控制間隙的延伸來實現的。這在一方面創造了額外的自由度。
在安裝過程中,重要的是要確保浮動在兩個方向上具有大致相同的間隙。我們建議的固定浮動系統設計如下圖所示。導引裝置和滑塊的連接表面應具有良好的平整度(例如銑削表面),以避免系統中出現張力。連接表面的微小不平整可以透過浮動浮動在一定程度上得到補償。

浮動滑塊軸承,可在所有方向(+/- 1 mm)上選擇,補償未對準和平行度。
使用者可以使用drylin® W 方形矩形減少安裝工作。浮動滑塊軸承,可以在所有方向(+/1 mm)上選擇,補償軌道之間的不對中和平行度。干擾只能透過耗時的系統平行對準來防止,否則可以排除。
儘管drylin® W 是一種規格軌道系統,但 x 軸周圍的角度誤差可以得到補償。 +/- 7° 的角度可用於此目的。這有效地消除了板材金屬料號組裝中已知的變形。

2:1 原則,
第一個浮動滑塊軸承,第二個固定滑塊軸承
為了成功使用免保養drylin®線性滑軌軸承**,必須遵守一些建議:** 如果驅動力和固定軸承之間的距離超過軸承距離的兩倍(2:1 原則),則靜態摩擦係數0.25的係數理論上會導致導向的干擾。
其原理與負載或驅動力無關。它是因為摩擦力所產生的結果,總是與定位軸承有關。驅動裝置距離導向軸承越遠,磨損和所需的驅動力就越大。
如果在使用直線滑動軸承時不遵守2:1規則,就會導致系統運動不均勻甚至移動不順。這通常可以透過相對簡單的修改來解決。
如果您對產品和/或安裝有任何疑問,請聯絡我們的應用顧問。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net