Webbanner 回轉環球軸承

轉盤滾珠軸承

iglidur® PRT 回轉環軸承

滑動軸承回轉環球軸承 iglidur® PRT

瞭解更多關於滑動軸承支承的回轉環球軸承的資訊
xiros® 迴轉環球軸承,由球軸承支撐

迴轉環球軸承 xiros

瞭解更多關於由球軸承支承的迴轉環球軸承的資訊
滾珠軸承線上商店

回轉環球軸承在哪裡可以買到?

我們使用中的迴轉環球軸承

配備 PRT 回轉環軸承的組裝工作台
Bodenbender GmbH 的 EasyCure 加熱電纜滾筒

我們在迴轉環球軸承產品系列中的亮點

PRT-04-100 用於無塵室應用

iglidur® 迴轉環、PRT-04、不銹鋼外殼

  • 不銹鋼本體
  • 提供符合 FDA 和 ESD 標準的滑動元件
  • 免保養、免潤滑
  • 適用於高負荷和高剛性
PRT-04 黑色版本帶有乾式運行滑動元件

iglidur® 無塵室用回轉環 PRT-04

  • 低磨損、低排放
  • 即裝即用的完整解決方案
  • 通過 Fraunhofer 研究所的測試與驗證
  • 免維護、免潤滑
球軸承回轉支承 xirodur® 不銹鋼球

滾珠軸承回轉支承 xirodur® B180,不銹鋼球

  • 良好的耐化學品和耐海水性
  • 適合與食品接觸
  • 工作溫度:從 -40°C 到 +80°C
  • 環和保持架材質: xirodur® B180
  • 鋼珠材質不銹鋼
球軸承回轉支承 xirodur® 不銹鋼球

球形回轉環 xirodur® B180,玻璃球體

  • 良好的耐化學品和耐海水性
  • 工作溫度:從 -40°C 到 +80°C
  • 環和保持架材料: xirodur® B180
  • 滾珠材料:玻璃

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢