變更語言 :

符合 FDA 且不含 PTFE 的全能產品
符合 FDA、EU 10/2011,現在是不含 PTFE 的新產品。具有出色的滑動和磨損特性。
耐磨的全方位材料,具有非常好的滑動特性
適用於導電元件的易於塗佈粉末塗層
材料經過測試,符合 FDA 和 EU10/2011 的要求。它也不含 PTFE 和 PFAS。
環保,因為不需要額外的潤滑劑。
igus 支持塑料循環經濟,並投資於化學品回收。瞭解更多資訊。

使用我們的 iglidur 聚合物塗層,可將 iglidur 材料出色的摩擦和磨損值轉移到金屬表面。在此瞭解更多有關 iglidur 塗層的規格以及我們產品系列中各種塗層材料的資訊。

您對我們的新產品有任何疑問嗎?我們很樂意幫助您。請與我們聯繫,我們將竭誠為您提供建議。
順便說一下,我們將從設計階段到成品組件甚至更長的時間為您提供支援。從原型到小批量或大批量。
我們期待您的來信!

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net