不鏽鋼網或鋼板,附iglidur塗層

帶有 iglidur 塗層的不銹鋼網

靈活而堅韌

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

採用 IC-05 塗層的不銹鋼

產品的所有關鍵數據

  • 帶有iglidur塗層的不銹鋼網或鋼板
  • 標準尺寸 1,200 x 800mm(托盤尺寸)
  • 各種線材厚度:0.4mm 或 0.22mm
  • 板材厚度: 5mm
  • 可用材料 IC-01、IC-02、IC-05
  • 即使變形,塗層仍保持強韌
  • 可用螺絲固定或鉚接

安裝指南

這可能會讓你感興趣

白皮書預覽

塗層白皮書

  • 功能和處理
  • 適合您應用的理想塗層
  • iglidur塗層服務 - 工作原理
  • 自己塗層的技巧
  • 實際應用範例
塗層樣本

訂購免費樣品

  • 採用iglidur IC-05 塗層的樣品
  • 符合 FDA 和 EU10/2011 食品標準
  • 加入固體潤滑劑使上油潤滑變得多餘
  • 依據 DIN EN ISO 9227 進行 480 小時鹽霧測試

所有創新概覽

互動式的新品目錄瀏覽

有關 iglidur 塗層的更多資訊

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

線上商店中的 iglidur 塗層

iglidur®粉末塗料

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢