變更語言 :

LENČEK STANE S.P., Stane Lenček, Radomlje, 斯洛文尼亞
iglidur® Tribo-Tape V400 解決磨損問題
為了減少其銑床的磨損,製造商依賴以 iglidur® iglidur® V400 材料製成的 iglidur Tribo-Tape 。只需對機器進行最少的干預,這是一個非常經濟的解決方案,目前已運行了一年,沒有出現任何故障。
除了耐磨性外,iglidur® V400 還具有高達 +200 C 的耐溫性和高介質耐受性。
與標準材料相比具有極高的耐磨性
薄膜材料能夠在公司自有的 2,750 平方米測試實驗室中證明其高耐磨性。在針對不鏽鋼針的磨損測試中,所有四種 Tribo-Tape 的表現都比 PTFE 玻璃纖維和 PTFE 青銅複合材料高出 10 倍。這些材料還具有低磨損、免潤滑和免維護的特性。
Tribo-Tape 易於加工 - 使用剪刀即可裁剪成所需尺寸 - 而且可選擇使用自黏性背膠,因此應用範圍幾乎不受限制。
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net